エグゼクティブ・ブリーフ

高度なモデル・パフォーマンス・システムによる鉱業イノベーションの加速

高度なエンジニアリング・シミュレーションを活用して、プロセスの最適化、コストの削減、イノベーションの推進を実現

読書時間:2分
貯蔵庫内を進む採掘用コンベヤー・ベルトを表したデジタルツインのイメージ。2人の人物が見て分析している。

鉱業は、エネルギー需要の増加、市場の不確実性、緊急に必要な持続可能な慣行により、大きな課題に直面しています。このペースの速い環境にあって、従来のプロトタイピングやシステム評価の手法は、もはや十分に対応できません。鉱業会社が競争力を維持するためには、高度なエンジニアリング・シミュレーションを活用して、サプライチェーン全体での迅速なイノベーションとパフォーマンスの最適化を実現する必要があります。

エンジニアリング・シミュレーション・ソフトウェアをクラウドベースのテクノロジーと統合することで、問題の効果的なトラブルシューティング、設計の検証、および物理プロトタイプの回数削減が可能になります。この合理化された手法により、改善サイクルが継続的に実行されると、複雑な運用に関する動きを理解し、情報に基づいた意思決定を行うことができ、生産性の向上とコストの削減が実現します。

業界がこれらの高度なテクノロジーを導入するにつれて、破壊的イノベーションの可能性が高まります。シミュレーションにより、鉱業会社は新しい設計構成を探索し、オペレーション効率を向上させながら環境目標に沿ったソリューションを開発できます。エンジニアリング・シミュレーションを導入した鉱業会社は、現代の課題を乗り越え、持続可能な成長を推進し、競争力を強化することができます。

高度なエンジニアリングによって鉱業の課題に対処する方法の詳細は、こちらのブリーフでご確認ください。

共有