半導体業界のリーダーは、リーン方式に依存することで、最大限の生産量を絞り出しています。しかし、現代の市場が求めるのは、単なるリーン生産だけではありません。リーン生産とスマート・マニュファクチャリングを組み合わせることで、アジリティを高め、生産を最適化し、リスクを軽減し、競争力を高めることができます。デジタル主導のシミュレーション、制御、解析を統合することで、リーン生産の利益が上限を超えます。エンドツーエンドの接続により、迅速な意思決定、迅速な立ち上げ、最高品質の結果が可能になります。リーン生産とスマート・マニュファクチャリングの組み合わせで、目まぐるしく変化する時代に最高のパフォーマンスを発揮します。
従来のリーン生産は、廃棄物の削減や生産性の向上など、多くの利点をもたらします。しかし、スマート・マニュファクチャリングを採用することで、利益率を拡大し、今日の動きの激しい環境に必要な適応性を育むことで、進歩をさらに推進することができます。
予測によれば、スマート・マニュファクチャリングによって大幅な進歩が可能になります。
従来のリーン・アプローチは履歴のみに焦点を当てていますが、スマート・マニュファクチャリングはライブ・ストリームのデータを利用して、継続的な最適化作業を促進します。リアルタイムのインテリジェンスにより、変化する状況に迅速に対応でき、従来の指標に依存していた制約を克服し、移り変わる状況に迅速に対応することができます。統合プラットフォームと解析能力を組み込むことで、応答性の向上、優れた初回生産品質、現代の商取引に求められる柔軟性の向上につながります。
静的なリーン方式とは異なり、スマート・マニュファクチャリングは、高度なアルゴリズムを提供する最先端のセンサーによってキャプチャされた実際の工場現場のアクティビティに基づいて、動的に軌道修正します。この豊富な知識を活用することで、正確な予測が可能になり、開発の機が熟した領域を特定し、全体的な効果を高めることができます。
この新しい革命の詳細については、電子ブックをご覧ください。原材料フローの活用や、資産利用の増強、支出の削減、一貫性レベルの強化、環境目標との整合性の維持のための新しい方法を探ることができます。ユビキタスなマイクロチップによって定義される時代の幕開けにおいて、永続的な繁栄を確保するチャンスをつかみましょう。