医療機器が高度化してさらに革新的になるなか、メーカーは競合他社に先駆けて患者や医療提供者に付加価値を提供するために、設計プロセスの複雑さを受け入れる必要があります。プロセスには、機械、電気、ソフトウェア・エンジニアリングなど、複数のチームや領域が関与します。ところが、こうした複雑さを管理しようとすると、作業がサイロ化して非効率になり、プロジェクトの効率も低下して市場投入期間が長期化する恐れがあります。包括的な仮想製品設計ツールを採用して高度なテクノロジーを活用すれば、メーカーは効率を向上させて市場投入期間を短縮し、医療機器の品質と信頼性を確保することができます。
シーメンスは、医療機器開発に特化したさまざまな仮想製品設計ツールを提供しています。 これらのツールは、機械、電気、ソフトウェア設計の要件に対応し、メーカーに包括的なソリューションを提供します。機械製品設計では、統合型のアプリケーション・スイートで、3Dデジタルツインを作成できます。これにより、製品設計の可視化、共有、確認が容易になり、高度なDFM (製造を考慮した設計) や機械開発とのシームレスな連携を達成します。電気/電子設計ツールは、複雑なアセンブリの効率的なワイヤー・ハーネス配線を可能にし、設計、変更、解析を自動化します。このソフトウェア設計ソリューションは、通信とデータをリアルタイムで同期化し、開発プロセス全体を通して一貫性、互換性、アカウンタビリティ (説明責任) を維持します。
医療機器設計のイノベーションは、進化するヘルスケア業界の需要を満たすために不可欠です。複雑さを受け入れ、シーメンスの仮想製品設計ツールを採用することで、メーカーは効率を高め、市場投入期間を短縮して製品の品質と信頼性を確保できます。複雑さは「障害」ではなく、市場を混乱させる「機会」であるべきです。包括的なプラットフォーム、高度なテクノロジーとコラボレーションを通じ、メーカーは競合他社に先駆けて革新的な医療機器を提供し、最終的には患者の転帰も改善することができます。