電子ブック

車両電動化協調的な仮想開発環境

協調的な仮想環境でEV開発を加速

読書時間:9分
電気自動車の充電ポートのクローズアップ

電気自動車は未来の輸送として人気を集めていますが、競争の激しい市場で消費者の要求に応えるためには、自動車メーカーは複数のEVモデルを迅速に開発し、変化する規制に準拠し、革新的なソフトウェア駆動型機能を提供しなければなりません。

最新の電子ブックをダウンロードして、シーメンスのVehicle Electrificationソリューションが提供する統合仮想環境が、どのように以下を可能にし、新しいエネルギー・システムと複雑な機能を統合しながらEV開発をスピードアップするのかをご確認ください。

  • バリュー・チェーンの継続的なコラボレーションで意思決定を改善。
  • 以前の設計要素を最大限に再利用することで開発を加速。
  • 構築しながら修正する、モデルベースの設計アプローチでエラーを削減。
  • 製品情報を製造部門と早期に共有することでオペレーショナル・エクセレンスを実現。

EVのバリュー・チェーンをつなぐことで、コストを削減し、効率を向上

EVメーカーのプロセスの分断、組織のサイロ化、そして連携不足は、時間とコストのかかる問題を引き起こし、競争力の低下を招きかねません。

モデルベースのエンジニアリングとデジタル情報バックボーンを備えた協調的な仮想環境により、開発時間を短縮できます。電気・電子から、機械、ソフトウェア、ネットワーク、サプライヤーに至るバリュー・チェーン全体を接続することで、誰もが最新の正確な情報にアクセスできます。

設計要素を再利用し、EVのエラーを早期に排除

急速に変化する業界にあって、拡張性と柔軟性のあるEVプラットフォームを構築することは、克服すべき重要な課題です。接続されたバリュー・チェーンは、データの再利用機能を最大限に活用でき、包括的なデジタルツインを実現します。これによって、物理モデルの製作前からプロトタイプで作業できるだけでなく、コラボレーションが合理化され、現在および将来のプロジェクトの開発がスピードアップします。

次々と発生するエンジニアリング変更を常に把握し、手動での追跡によるエラーを排除するには、モデルベース手法とシーメンスの協調的な環境を使用することです。その結果、変更の監視を自動化でき、領域をまたがる影響を見極められ、関係者間のコミュニケーションが強化されます。また、電気自動車を製造する際の効率的なワークフロー管理と、情報に基づいた意思決定が保証されます。

シーメンスが提供する継続的な仮想コラボレーションによりEVの市場投入期間を短縮

シーメンスのVehicle Electrificationソリューションは、継続的なコラボレーション、情報に基づいた意思決定、プロジェクトに関わるすべての人からの情報へのアクセスを促進します。また、バリュー・チェーン全体で完全な可視性と統合を提供し、開発の加速、エラーの削減、地域の要件に適応した製品バリエーションを可能にします。コラボレーションを基盤とするこのソリューションは、EVの設計と製造開発を合理化する、最適なマルチドメイン・ツールと組み合わされています。

シーメンスのVehicle Electrificationソリューションによってお客様が実際に得た価値:

  • 電気設計時間が50%短縮
  • 見積もりから生産までのサイクルタイムが30%短縮
  • 故障診断時間が40%短縮

共有

関連情報