製品開発およびデジタル・トランスフォーメーションのROI達成におけるシミュレーションとテストの役割
製品開発におけるシミュレーションとテストの役割: デジタル・トランスフォーメーションの利点
今日、多くの企業がシミュレーションとテストを活用し、製品開発におけるこうした疑問に対処しています。他社と比較してどの位置にいるのかを、どう判断すればよいのでしょうか?
この電子ブックはLifecycle Insightsによる調査に基づき、製品開発および製造プロセスを合理化するうえで、シミュレーションとテストが果たす役割を明らかにします。また、次のような重要な疑問への答えが書かれています。先進的な企業は、デジタル・トランスフォーメーションの目標に向かってどれほど進んでいるのか?より良い設計判断を下したり、設計変更指示や在庫日数を削減するための鍵とは何か?シミュレーション駆動型設計を導入する方法とは?シミュレーションとテストを組み合わせた手法によって成功できるのか?
競争力を高める製品開発のためのシミュレーションとテストの利点とは
シミュレーションをいつ、どのように使用していますか?物理的な試作は最小限にしていますか?シミュレーションに測定とテストも組み合わせて、有効に使用していますか?シミュレーションとテストのデータを管理、共有し、そのデータの価値をあますところなく発揮できていますか?
最新の製品の複雑化を克服し、競合他社より早く市場に投入するためには、シミュレーションとテストの革新的手法を評価し、導入することは必然だといえます。この電子ブックは調査に基づき、以下のような項目を検討しています。設計者のためのシミュレーション駆動型設計、さまざまな部署のエンジニアのための自動化とテンプレートで評価する複雑なシステムの構成や性能、テストデータの測定をシミュレーションで使用するための最新のベストプラクティス、実際の製品製造プロセスのモデリングなどです。さまざまな企業が、製品ライフサイクル全体でのシミュレーションとテストの使用をどれほど進めているかに関する知見と比較を紹介しています。
デジタル・トランスフォーメーション - 業界レポートの知見
この電子ブックは、製品開発および製造プロセスを合理化するうえで、シミュレーションとテストが果たす役割を明らかにします。デジタル・トランスフォーメーションのさまざまな導入段階にいる企業を調査した結果報告に基づいています。最も先進的な企業と最も遅れている企業を重要なビジネス・パラメーターに関して比較し、考察します。この電子ブックを読むと、さまざまな知見が得られるほか、御社のチームがデジタル・トランスフォーメーションのどこに位置するか、また取り組みを開始したり、導入を改善するための基本的な提言はどういうものかを知ることができます。
シミュレーション駆動型設計およびシミュレーション民主化の利点を実現する方法
早期のシミュレーションによって、終盤での設計変更を回避し、試作ややり直しのコストを削減できます。シミュレーションを設計者や設計エンジニアが実行することで、設計に関する意思決定をタイムリーに下せます。専門のアナリストの手をわずらわせることがないので、価値の高い仕事に専念できます。
通常、シミュレーションのフロント・ローディングとは、3D CFDや、構造解析、トポロジー最適化などの解析をCAD環境内で直接シミュレーションすることを指します。成功のためには、こうしたツールが設計者のワークフローや、スキルと経験のレベルに合ったものでなければなりません。アクセスしやすいシミュレーションのテンプレートを活用したツールやアプリの利用でも、解析タスクを民主化できます。これによって、システムのアーキテクチャーや構成を容易に調べたり、多様な部署のエンジニアと連携できます。こうした手法は、製品開発の早期にシミュレーションを前倒しし、シミュレーション駆動型設計手法への不安を解消します。
さまざまな企業がどのように製品開発においてシミュレーションをシフトレフトし、シミュレーション・データ管理の課題に対応し、コラボレーションを改善しているのか、その詳細を電子ブックでご確認ください。
製品開発におけるシミュレーションとテストの組み合わせというハイブリッド手法
シミュレーションをテストで強化したり、テスト戦略をシミュレーションで補強する方法は、多数存在しています。そのすべてが製品の性能や信頼性向上を最終目標にしています。例えば、物理的な製品テストから得られた測定データをシミュレーションの入力として使用し、運用シナリオのモデリング改善に使用できます。その逆に、製品を物理的にテストする前に、仮想テスト・プロファイルを探査し、結果を迅速に導く、最適なテスト・プロファイルを決定することも可能です。さらに、テストデータに対してシミュレーション・モデルを校正し、限られた時間でテストするよりも幅広いシミュレーションでモデルの精度を最高の忠実度まで高めることもできます。
また、ソフトウェア・イン・ザ・ループ (SIL) や、モデル・イン・ザ・ループ (MIL)、ハードウェア・イン・ザ・ループ (HIL) 手法の導入についても説明します。