電子ブック

オペレーショナル・エクセレンスを実現するソリューションで製造現場を管理

読書時間:8分
病院の手術室で針を持つ医療用ロボット装置

コンプライアンスから製品品質へと業界の軸足が移行しつつあるなか、製造プロセスをその流れに合わせ、同時に需要の急増に迅速に対処するにはどうしたら良いでしょうか。Opcenterの製造実行システム (MES) は、優れた電子機器履歴簿 (eDHR) と自動化によって医療機器のコンプライアンスと製造現場の管理を向上します。

医療機器メーカーは、一貫性のあるデータを使って解析、集約、レポート生成し、製品パフォーマンスを継続して可視化できます。医療機器メーカーをサポートするOpcenter製造実行システム (MES) について詳しくみてみましょう。

Opcenter製造実行システム (MES) の利点

MESで重要なことは、製造の5つの「M」をコントロールすることです。つまり、材料 (Material)、人 (Man)、機械 (Machine)、測定 (Measure)、手法 (Method) です。材料・リソースが十分に足りているか、オペレーターが作業に熟達しているか、適切な機械が使用されているか、正確な測定データが収集されているか、正しいプロセスにしたがっているかを確認する必要があります。

医療機器向けのSiemens Opcenter Executionでは、次のことが可能です。

  • 製品の設計、製造、品質の間のスマートな連携
  • 顧客の要求に素早く対応し、高品質の製品を迅速に提供
  • 柔軟な作業環境によってプロセスや製品の変更を素早く実現
  • サプライチェーンのコラボレーションや調整を強化
  • 医療機器のコンプライアンスとトレーサビリティを生産プロセスに積極的に統合

医療機器のオペレーショナル・エクセレンスを達成

医療機器の製造プロセスをデジタル化することで、製造現場の管理や生産を改善できるだけでなく、市場投入期間を短縮し、製品品質を向上できます。医療機器のオペレーショナル・エクセレンスを実現するシーメンスのソリューションを使用すると、製造プロセス全体でリアルタイムの可視化、制御、高速化が可能になり、オペレーションの敏捷性が向上します。このソリューションは、規制を遵守した製造オペレーションを実現しつつ、品質と効率性の高い、最適なプロセスを定義、スケジュール、実行できます。

オペレーションを一新させて自動化する方法について今すぐご覧ください。

共有

関連情報