電子ブック

Cell-to-Packでバッテリー・パック設計を最適化

パックのアーキテクチャを再考して、性能、安全性、製造可能性を最大限に高めます。

工場で組み立てられているバッテリー・パックと、電気自動車部品の製造プロセスを示しています。

電気自動車 (EV) の普及が加速するなか、バッテリー・パックの設計は急速なイノベーションを遂げています。Cell-to-Pack (C2P) アーキテクチャはその好例で、従来のモジュールベースの設計に代わる、よりコンパクトでエネルギー密度の高い設計を提供します。C2Pは、中間構造を排除し、セルをパックに直接統合することで、軽量化、航続距離の延長、組み立ての合理化を実現します。

ところが、このレベルの統合は、新たな複雑さももたらします。パッケージングの制約が厳しくなると、熱マージンが制限されます。構造統合には、より高度な機械解析が必要です。 また、パックの設計を、特定の車両プラットフォームに合わせる調整が進むと、エンジニアには「コストのかかる後期段階の物理試験に頼ることなく、早期に性能を検証しなければならない」というプレッシャーが圧し掛かります。

この電子ブックでは、EVバッテリー設計チームがデジタルのモデルベース・アプローチを使用してこれらの課題を克服する方法を探ります。熱、機械、電気などの領域を超えて設計とシミュレーションを連携させ、進化するC2Pアーキテクチャが、実際の安全性、製造性、保守性要件を満たしていることを確認する方法をご覧ください。

より迅速に行動し、よりスマートに設計して、競争の激しい市場で優位に立つ方法を見つけましょう。電子ブックをダウンロードして、バッテリー・パック開発の最適化を始めましょう。

共有

関連情報