電子ブック

バッテリー製造の品質、生産性、持続可能性を最適化

数十個のバッテリーセルが組み立てられているベルト・コンベアを示すバッテリーセル製造工場のクローズアップ画像。

バッテリー製造需要の急激な拡大は、持続可能性、イノベーション、市場投入までの時間の短縮、激しい競争など、多くの課題を提示しています。これらの課題を乗り越え、バッテリー製造業界のリーダーになるには、データの透明性と最先端のテクノロジーを活用したデジタル・トランスフォーメーションを導入する必要があります。

この電子ブックをダウンロードして、急速に進化する市場の課題と機会について、より多くの知見を得てください。

データの透明性を確保しデータを価値に変換する

データは、バッテリー製造の効率性、品質、持続可能性を新たなレベルに導く鍵です。しかし、バッテリー製造で生成されるデータの量と複雑さにのために、常に有意義な知見を引き出せるとは限りません。

柔軟でスケーラブルなデータ・プラットフォーム、堅牢なシステム・アーキテクチャ、包括的な解析機能により、バッテリー・メーカーは情報に基づいた意思決定を下すことができ、品質と生産性の向上および持続可能性の目標達成が可能になります。

バッテリー製造において品質の卓越性を実現

バッテリー・メーカーは、データの透明化、包括的なデータ解析の導入、クローズドループ品質管理システムの実装、AI/機械学習の活用、QMS、PLM、MESのシームレスな統合を行うことで、優れた品質を実現できます。これにより、バッテリー・メーカーは、故障のトレーサビリティの強化、データの実用的な知見への転換、継続的な品質の改善と生産の最適化、オペレーションの合理化、エラーとコストの削減などを行えるようになります。

バッテリーセル生産の生産性を向上

メーカーは、ロケーション・インテリジェンスを活用することで、イントラロジスティクスを強化し、ボトルネックの特定と排除を行い、オペレーションを合理化できます。統合されたポートフォリオと異分野にまたがるコンピテンシーにより、機械、プロセス、システムの統合が可能になり、メーカーは製品の多様性と市場ダイナミクスの変化に適応できるようになります。適応性の高いアプローチにより、デジタル化戦略の拡張性と柔軟性が確保され、バッテリー・メーカーは進化する市場の需要に迅速に対応し、競争力を維持することができます。

製造プロセスの合理化の詳細については、無料の電子ブックをご覧ください。

共有

関連情報