次世代の医療機器を開発するという目標を達成するには、製造実行システム (MES) をパーソナライズして、適応性、コラボレーション性、効率性を速やかに高める必要があります。最新MESをローコードのマルチエクスペリエンス開発プラットフォームと組み合わせることで、豊富な機能と柔軟なユーザー・エクスペリエンス (UX) を提供するため、従業員がイノベーションを発揮しやすくなります。MESのパーソナライズは、NPI (新製品の導入)、バリエーション、プロセスの変更に迅速かつ効率的に対応するために不可欠です。専門のソフトウェア開発者にカスタマイズを依頼したり、ユーザーが標準のUXに合わせたりする従来のアプローチには限界があります。一方、ローコード・プラットフォームを使用すると、社内でのパーソナライゼーションが可能になり、コストと複雑さが軽減され、MESの品質と生産性のメリットを最大化できます。
専門のソフトウェア開発者に依存したり、標準のUXオプションに適応したりする従来のアプローチは、コストと時間がかかる可能性があります。しかし今では、ローコードMESソリューションにより、制作チームが複雑なコーディングなしでユーザーエクスペリエンスをパーソナライズできるようになります。チームは、ローコード機能と事前にパッケージ化された UX テンプレートを活用することで、特定の要件に合わせてソリューションを簡単にカスタマイズできます。
こちらの電子ブックをダウンロードすると、Opcenter Execution Medical Device and Pharmaの豊富で成熟したMES機能とMendixの組み込みローコード機能を組み合わせることで、チーム全体をサポートし、情報と機能のニーズに的確に応える環境設定の方法を作り出す方法が分かります。