電子ブック
医療機器ソフトウェアの開発を合理化
この電子ブックをご覧になり、医療機器向けソフトウェアを使用してチームを豊かにする方法をご確認ください。
ソフトウェア開発者と臨床専門家の間のギャップを埋める
医療機器のスマート・メーカーは、シーメンスの直感的なツールを使用して、顧客ニーズと専門技術/知識のギャップを解消し、インパクトのあるユーザー・エクスペリエンスをすばやく構築できます。シーメンスのプラットフォームは、適応性の高いアプリからAIの展開、プロセスの自動化、さらにはレガシー・システムの最新化まで、統一されたチーム・アプローチで開発を加速します。機械学習のためのTensorFlowと商用Linuxの利点を活用しながら、ビジュアル・モデリングを通じてUXを簡単にカスタマイズできます。
医療機器ソフトウェアの開発を加速
「迅速なアプリケーション開発」という文化の利点を活用して、70%少ないリソースでプロジェクトを最大10倍のスピードで完成させます。シーメンスのプラットフォームは、さまざまなインタラクションに適応してどこでも実行し、タッチポイント全体でエクスペリエンスを調整します。ウェブ、デバイス、拡張現実、会話型UIのいずれであっても、シーメンスのConnected Careツールは、製品のリリースを加速し、エンジニアリング効率を向上させて、ソリューションが最新の医療環境の需要を確実に満たすようにします。
シーメンスの電子ブックをダウンロードして、シーメンスのConnected Careソフトウェア・イノベーション・ツールが医療機器開発の合理化にどのように役立つのかをご覧ください。