電子ブック

シーメンスの統合ソフトウェア・ソリューションによるエンジニアリング・コラボレーションの変革

積み重ねられた2台の小型医療機器

今日のペースの速い市場では、試作サイクルを短縮し、複数領域にわたるエンジニアリング・チーム間のコラボレーションを改善することが、医療機器メーカーにとっての重要課題です。シーメンスのコラボレーション型の設計開発ツールが提供する強力なソフトウェア・ソリューションは、効果的な複数領域のコラボレーション、実試作の削減、デジタルによる効率的な設計受け渡し、データ互換性の向上を可能にします。

エンジニアリングにおけるコラボレーション型設計の採用で、イノベーションと効率を推進

ユーザーは、デジタル・モックアップと高度な空間解析ツールを使用して、設計上の問題を効率的に特定して解決できます。また、これらのツールの没入型仮想環境によって、包括的な評価を行え、実試作の製作前に包括的な評価を行え、コスト削減と時間短縮を可能にします。さらに、これらのソリューションは、機械とエレクトロニクスの相互運用性を確保することで、エンジニアリングでのコラボレーションを容易に実行できます。これにより、開発サイクルが合理化され、コンプライアンスと認証プロセスが改善され、プロジェクトのリスクが軽減され、シームレスなデータ共有を通じてコミュニケーションが強化されます。その後、チームは情報に基づいた意思決定を行い、イノベーションを最適化し、性能予測を加速できます。シーメンスのコラボレーション型の設計開発ツールによって、医療機器の発明と改善のためのタスクを容易に遂行できます。

共有

関連情報

PLMとは何か。なぜクラウド型PLMなのか。
Infographic

PLMとは何か。なぜクラウド型PLMなのか。

PLMとは何かコスト効果が高く高速のクラウド型Teamcenter Xを導入すると、革新的な製品を市場にいち早く投入できます。その詳細をご覧ください。詳細情報

CAD設計者の時間を奪っている最大の要因とは?
Infographic

CAD設計者の時間を奪っている最大の要因とは?

CADに弱点がある? CAD設計には無駄にしている時間があります!