電子ブック

バッテリー生産を拡大しながら性能を向上

数十個の銀製バッテリーセルが、未来のスマート・マニュファクチャリング・ファクトリーでステンレス製のコンベアベルトに乗って組み立てられています。

急速に成長するバッテリー業界で競争力を維持するには、生産を拡大しながら性能を最適化する必要があります。

パリ協定や電気自動車の台頭などの要因に後押しされ、バッテリー市場は2030年まで毎年20%以上成長し、3,600~4,100億ドルという驚異的な規模に達すると予測されています。これは、バッテリー・メーカーにとって大きなチャンスですが、競争の激化も見込まれます。

メーカーは、このダイナミックな環境で成功するために、デジタライゼーションとスマート・マニュファクチャリングの原則を受け入れる必要があります。

デジタライゼーションを採り入れて未来の工場を構築

データと次世代テクノロジーを活用することで、施設を最先端の未来工場に変えることができます。スマート・マニュファクチャリングは、自動化、デジタル生産実行、モノのインターネット (IoT) の統合への道を開きます。このアプローチにより、透明性、柔軟性、工場性能の向上、および製造プロセス全体での知識の効率的な再利用が促進されます。

未来の工場を構築することは、もはや夢物語ではありません。デジタライゼーションを採用することで、バッテリー製造オペレーションを変革し、急速に進化する業界で競争力を獲得することができます。

デジタル化されたプロセスを採用してセル生産をスピードアップ

バッテリーセルの化学特性の進化と生産需要の増大により、製造要件は変化しています。現在メーカーは、デジタル化されたプロセスを統合して、オペレーションの柔軟性と適応性を確保するという課題に直面しています。そのためには、統合ソフトウェア・ソリューションを導入し、効率的なバッテリーセル製造に必須の主要なビジネス・プロセス全体にシームレスな情報フローを提供する必要があります。

バッテリー・モジュールとパックのアセンブリを自動化

持続可能なスマート・コネクテッド製品への需要が高まるなか、マルチバリアントのバッテリー・モジュールやバッテリー・パックを大規模に自動アセンブリする必要が生じています。デジタル・マニュファクチャリング・ソリューションは、バッテリー・モジュールおよびパック・アセンブリ生産システムの開発に不可欠なビジネス・プロセス全体にシームレスな情報フローを提供します。

バッテリー製造の未来を制御して、このダイナミックな市場で競争力を獲得しましょう。詳しくは無料の電子ブックをダウンロードしてください。

共有

関連情報