重機業界向けの製品開発におけるローコードの力
1つの解決策は、ローコード・プラットフォームを採用して、製造エコシステム内の製品開発、エンジニアリング、その他の重要な機能をサポートすることです。
このホワイトペーパーは、重機におけるローコードの力と、製品開発とエンジニアリングへの新しいアプローチについて解説します。
製造業界のITにはデジタライゼーションが不可欠
新製品の導入 (NPI) のペース、カスタマイズや製品バリエーションの増加はますます加速しており、同時に市場投入までの時間をこれまでにないほどに短縮することが求められています。製品開発とエンジニアリングのデジタライゼーションが製造業界のITにとって不可欠です。PLMソフトウェアとパーソナル化されたアプリケーションを組み合わせることで、革新的な製品の計画、開発、提供を加速できます。
ローコードPLMは、メーカーのIT投資を最大化するために役立ちます
ローコードPLMは、メーカーがIT投資を最大化するためにも役立ちます。例えば、適応性の高いローコード・アプリを利用すると、大規模で複雑なBOMを部品ステータスとともに表示し、プログラム・マネージャーがすべての新しい部品の背後にある計画を効率的に管理するためのレポートやダッシュボード用に分析を提供することができます。
別の例としては、マルチサイトPLM導入、企業エンジニアリング部品表 (BOM) システム、レガシーの図面ドキュメント管理リポジトリからのデータを結び付ける、OEMによって構築されたWebアプリケーションがあります。
ローコード・アプリケーション開発の利点
ローコード・アプリケーション開発は、ソフトウェア・アプリケーションを構築およびデプロイするための視覚的なモデル駆動型プロセスです。ローコード アプリケーション開発は多くの利点を備えており、その利点の1つはドラッグアンドドロップ操作のインターフェースです。このインターフェースでは、アプリ構築の際に、新しい機能を持たせながら、新規または既存のシステムへの相互接続性を持たせてアプリを構築できます。
これらのローコード・プラットフォームにより、企業はクラウド・ネイティブ環境をサポートし、堅牢なセキュリティおよびガバナンス機能を提供し、CAD視覚化を実現することができます。この新しい電子ブックをダウンロードして、ローコードを使用してチーム全体の個々の情報と機能のニーズをサポートするOEMの事例をご確認ください。