電子ブック

重機開発のためのエンジニアリング設計ソフトウェア

広い野原を走行する重機

製品の複雑化とカスタマイズ要求の高まりによって、設計プロセスにプレッシャーがかかっていませんか?共通のプラットフォームを通じてプログラム管理者、チームリーダー、設計者をつなげることで、最新の情報をエンジニアリング設計ソフトウェアを使って共有することができます。標準的な製品ライフサイクル管理サービスと連携した統合レポジトリで、要件を取得、共有、維持しましょう。

規制に準拠しつつ、業界基準を上回る機器を一貫して提供する方法について、最新の電子ブックをご覧ください。

規制に準拠した重機を実現

重機は仕向け地によって装備バリエーションが異なるため、それぞれの規制に準拠させることは容易ではありません。しかし、製品チームが地域ごとの共通点や相違点を理解していれば、より簡潔で作業しやすいように一元化して管理することができ、規制要件を満たすように自動化した設計プロセスを築くことができます。また、顧客企業が排出規制に準拠できるよう支援することができます。

CADソフトウェアを使って優れた設計を実現

CADソフトウェアを使って優れた設計を実現するためには、設計プロセス全体を通して、次のような必須事項を踏まえておく必要があります。

  • 関係者全員が常に要件にフォーカスできる仕組みづくり
  • 検証および妥当性確認のための体系的なアプローチの導入
  • 計画と実行を連携させて意思決定や成果物、状況、リスク、機会を絶えず追跡
  • こちらの電子ブックは、効率化を促進し、成果物や進捗状況、リスク、可能性などをわかりやすく示し、プログラム全体を通じて意思決定の追跡を可能にするソリューションについて詳しく紹介します。ぜひダウンロードしてご一読ください。

    Ensure heavy equipment complies with regulations

    As numerous local variants exist around the world, ensuring heavy equipment complies with regulations is a challenge. But if product groups understand the similarities and differences across regions, they can translate them into a set that is more concise and easier to work with. This can help to set up processes for automated design to regulatory requirements. You can also help your customers comply with regulations regarding emissions.

    Achieve design excellence using CAD software

    In order to achieve design excellence using CAD software a few imperatives should be considered throughout the entire design process, including:

    • Keeping everyone continuously focused on the requirements
    • Taking a systematic approach to verification and validation
    • Connecting planning and execution to continuously keep track of decisions, deliverables, status, risks, and opportunities

    Download this new ebook to learn more about accelerating heavy equipment design with a solution that fosters efficiency, provides a clear view of deliverables, status, risks, and opportunities, and allows traceability of decisions across the program.

    共有

    関連情報