電子ブック
ジェネレーティブ・デザインで、中小企業の生産性はどのように高まるのか
その上で、高い生産性を維持しなければなりません。エンジニアとしての主な仕事のひとつに、自ら手掛けた設計をデジタル的に具現化する作業があります。デジタル的に具現化して形や寸法を確認します。これは解析にも不可欠な作業です。また、CNC工作機械で使用するツールパスを生成するのにも必要です。さらに、図面作成にも使われます。多くの下流工程で、設計者が作成したデジタルデータが使用されるのです。
でもご安心ください。こうした作業のための新しいソリューションが登場しました。パラメトリック・モデリング、ダイレクト・モデリング、およびファセット・モデリングを1つの環境に統合したCADアプリケーションが出てきました。こうしたアプリケーションを使えば、中小企業のエンジニアの生産性は確実に向上します。この電子ブックでは、これらのトピックについて詳しく説明します。
オールマイティー型のエンジニア向けに設計された3D CADソフトウェア・ソリューション
エンジニアの責任範囲は多岐にわたり、そのスケジュールは毎日大きく変わります。ある日はデスクにとどまって設計し、次の日は外出してサプライヤーの設計を調査します。さらにその次の日は、シミュレーションを実行したり物理試験の準備を行ったり、といった具合です。このようなエンジニアは、マルチスキルのジェネラリストであり、設計上のあらゆる責任を引き受けなければなりません。
中小企業のエンジニアは、すべてを自分で行わなければならず、これらの作業を実行するためにさまざまなソフトウェア・ツールを使いこなさなくてはなりません。パラメトリック・モデリングで新規設計や派生機種の設計を行うこともあれば、ダイレクト・モデリングで過去の設計を変更したり、ファセット・モデリングでメッシュ・ジオメトリを修正することもあるのです。スケジュールはぎっしり詰まっており、専門アプリケーションについて学習したり、再学習したりする時間的な余裕はありません。CADソフトウェアは、エンジニアにとって「障害」ではなく「便利な道具」でなくてはなりません。オールマイティー型のエンジニアにとっては、ひとつのツールだけですべての工程をこなすことができればそれがベストです。解決策はあります。
次世代設計ソフトウェアで設計課題を解決
あまりにも長い間、メッシュ・ジオメトリは、設計で主流ではないと見なされてきました。ところが、それが主流になるにつれて、エンジニアの生産性が低下してきてしまいました。パラメトリック・モデリング、ダイレクト・モデリング、およびファセット・モデリングの統合機能を提供するCADアプリケーションを使えば、生産性の向上に向けた進歩的な歩みを着実に進めることができます。この電子ブックでは、こうしたアプローチを紹介しています。今すぐダウンロード