電子ブック

ジェネレーティブ・デザインと複数領域にまたがる設計最適化の力を発揮

エンジニアに力を与えるジェネレーティブ・デザインとファセット・モデリング

読書時間:10分
ある設計エンジニアが、4台のモニターを備えたコンピューター・ワークステーションで、ジェネレーティブ・デザイン機能を持つCADソフトウェアを使用してさまざまな部品デザインの構想を練っています。

今日の機械は、もはや1つの機械的装置ではなくなり、電気設計とソフトウェア開発をそれぞれ別の領域で進めています。

複数領域にまたがる設計の最適化とジェネレーティブ・デザインの活用を通じて、エンジニアでは考えつかないような設計アイデアが自動で生成されるようになり、機械の設計を改善できます。シーメンスのジェネレーティブ・デザイン・ソフトウェアは、一連の制約条件を簡単に定義する機能を提供しているほか、トポロジー最適化アルゴリズムに基づいた複数の設計改善案を提示する機能によって、創造の新たな世界を開きます。

連携的な設計最適化、ジェネレーティブ・デザイン、ファセット・モデリングでエンジニアを強化

この電子ブックでは、ジェネレーティブ・デザインを使用してコラボレーション的な設計最適化環境を使用し、一人のエンジニアが自力で作成するよりもはるかに多くの設計代替案を提示する方法を学びます。ジェネレーティブ・デザインは、コンセプト設計と詳細設計の両方に有用です。

さらに、シーメンスの統合ソフトウェア・ソリューションに含まれるパラメトリック・モデリング、ダイレクト・モデリング、ファセット・モデリングといった機能を互換的に活用する方法も説明します。これにより、CADアプリケーションとCAD類似の専門アプリケーションとを併用したジェネレーティブ・デザイン・フローで起こりがちなデジタル・ワークフローの不整合を回避できます。

また、複数のアプリケーション間で3Dデータ、メッシュ形状、境界表現をやり取りする必要もないため、形状の修正に時間を取られる心配がありません。エンジニアは設計作業に専念できます。

連携的な設計プロセスによって、要件を最も柔軟に定義できる設計初期に多くの設計案を検討

エンジニアは、連携的な設計プロセスを活用して、設計制約に基づいた新しい製品を素早く開発できます。反復プロセスから生成された設計案に対し、エンジニアが設計条件を何とおりも適用しながら、要件を満足させる最良の設計案を絞り込みます。「製品をより早く市場投入しなければならない」というプレッシャーを受ける企業にとって、ジェネレーティブ・デザインはもはや製品開発に欠かせないものとなりました。時間の限られているエンジニアは、最適な設計というよりも、最初に実現可能に見えた設計案を選択しがちです。企業が競争力を維持するには、エンジニアを強化するツールを採用し、開発プロセスのできるだけ早期に要件に合った最適な設計案を見つけられなければなりません。

開発プロセスにおけるジェネレーティブ・デザイン

ジェネレーティブ・デザインの考え方そのものは比較的単純です。ジェネレーティブ・デザインは、一連の制約条件に基づいて、多数の設計代替案を自動的に提示してくれるCADアプリケーションの機能です。その間、エンジニアの指示や操作は不要なため、エンジニアは別の作業に時間を割くことができます。

この電子ブックをダウンロードして、エンジニアと設計者を無敵にするジェネレーティブ・デザインとファセット・モデリングの組み合わせについて学びましょう。

共有

関連情報