E-book

複雑性から競争優位性へ:AIを活用したパフォーマンスエンジニアリング

Siemens Simcenter シミュレーションソフトウェアを実行中のコンピュータ画面

今日のエンジニアリングリーダーは、かつてないほどの課題に直面しています。製品は複雑化の一途をたどり、複数領域にまたがる高度なシステムとして、スマートかつ高度に最適化され、これまで以上のスピードで市場に投入されることが求められています。しかし、ツールやプロセスが分断されたままでは、検証の遅延やボトルネックを引き起こし、競争優位性を損なう要因となります。エンジニアリング手法の抜本的な変革は、もはや選択肢ではなく、必須事項となっています。

包括的でインテリジェント、かつ拡張性の高いシミュレーションポートフォリオは、AIによるの深い洞察を提供することで、設計探索プロセスを劇的に加速し、企業のニーズに合わせて柔軟に拡張できます。AI駆動型シミュレーションを積極的に採用する企業は、同じ期間内で最大8倍の成果を上げています。

その卓越した成果は、以下の通りです:

  • シミュレーション時間を90%削減
  • 開発期間を25%短縮
  • 物理プロトタイプを50%削減
  • システム最適化サイクルを3分の1に短縮

エンジニアが自信を持ってイノベーションを推進できる環境を整えましょう。このeBookをダウンロードして詳細を学び、製品開発変革の一歩を踏み出しましょう。

共有