最新の製品開発は、デジタライゼーションの基盤の上に成り立っています。各部門は、他部門のデジタルワークをベースにして作業を行い、強化し、価値を加えていきます。これにより、デジタル開発プロセス全体を通して、相互に依存するデジタル成果物のネットワークが構築されます。このネットワークが、デジタル・スレッドです。
デジタル・スレッドは、自動車の製品開発プロセス全体で生成される多数の成果物が相互に接続されたものです。デジタル・スレッドにおけるモデルベース定義 (MBD) は、設計のジオメトリや非ジオメトリ情報 (注釈や公差、表面仕上げなど) を提供する唯一の明確な定義です。複数の部門が、開発プロセス全体を通して同じモデル定義を使用します。
検査でMBDを使用することで、製品エンジニアはMBDの注釈や公差、表面仕上げに関する注釈に基づいてCMMツールパスを作成することができます。これにより、ツールパスの作成を自動化できるだけでなく、結果解析を向上させます。ソフトウェアアプリケーションの中には、このような情報が加工面に関連付けられている場合に自動認識できるものがあり、その情報を受入テストに取り入れることができます。
詳細は、電子ブックをダウンロードしてください。