電子ブック
エレクトロニクスのシミュレーション駆動型設計でシフトレフトし、より良い設計をより速く
現在利用可能なシミュレーションには、製品設計の方法を完全に変える能力があります。設計検証のために物理的なプロトタイプに頼ることが減ることで、設計反復が迅速になり、設計候補を絞り込み、素早くイノベーションを進められます。
統合されたシミュレーションと解析のツールを製品開発の設計フローで使用すると、what if分析を実行して最適な設計案を検討できます。さらに、要件の変更に対応したり、判明した設計上の制約を緩和することも可能です。
エレクトロニクスのシミュレーションで高い設計性能を実現
エレクトロニクスのシミュレーションは加速するデジタル世界で競争するための鍵となります。設計を効率化する、高精度なデジタルモデルを使用することにより、性能の問題を早期に発見したり、実行不可能な設計を除外したりできます。
シミュレーションと解析がシステムズ・エンジニアリングによって設計プログラムに統合されると、新しいシステムの計画、設計、実装を劇的に速く行えるようになります。
エレクトロニクス設計を効率化するシフトレフト
設計チームは情報の検索と共有や、職務間のコラボレーションを容易にできなければなりませんが、これに手間取り、設計プロセスが思うようにはかどらない場合がよくあります。物理的なプロトタイプ段階になるまで設計の性能を検証しないと、設計反復回数が増えやすく、コストがかさみ、遅延が発生します。 すべての製品は、システム開発と意思決定の基盤およびバックボーンとなるコンセプトから始まります。モデルベース・システムズ・エンジニアリング (MBSE) は、システムの定義とモデリング、オプションの分析、パフォーマンスの最適化、変更の影響評価を行うことができます。
エレクトロニクスのシミュレーション駆動型設計というスマートな設計手法
エレクトロニクス向けシミュレーション駆動型設計によって、製品開発によくある、以下の課題を克服できます。
製品の複雑化の管理
刻々と変わる要件
チーム間の連携不足
開発時間の短縮
シミュレーション駆動型設計は、より効率的で信頼性の高い方法によって設計を管理し、潜在的な性能問題を製品開発のできるだけ早期に発見します。