エレクトロニクス・メーカーは、顧客ニーズの先取り、新製品のイノベーション、絶えず変化する要件への対応で常にバランスを取っています。従来の設計手法では、チームが変化や更新に対応したり複雑さの課題を管理したりすることが困難でした。大半のチームがストップ・アンド・ゴーの設計アプローチをとっており、変更の影響を確認するツールを持たないため、迅速に対処・検証することができません。設計プログラムを成功させる鍵は、シミュレーション駆動型設計のアプローチにあります。この電子ブックをダウンロードして、シミュレーション駆動型設計の詳細をご覧ください。
シミュレーション駆動型設計の主な利点の1つは、時間の短縮です。
設計者は、シミュレーションを設計プログラムの基盤に据えることで、適切なシミュレーション・ツールにアクセスし、物理的に構築する前にシステムの特定の部分を確実に検証、チェックできます。物理試作も専門家によるテストも必要ありません。設計者が自ら複数の設計案や、システムの他の部分への影響をすばやく確認できます。複数領域をまたぐアプローチにより、土壇場の設計変更や手戻りを削減します。さらに多くのアイデアやコンセプトを探索できるようになり、最高の設計を実現できます。
設計者に適切なシミュレーション・ツールを提供することで、設計者は顧客が求める特徴や機能を備えた革新的な製品を安定的に設計、検証、生産することができます。
シーメンスのシミュレーション/解析ソリューションは、複数領域をまたぐ設計アプローチを提供し、統合型の検証・テスト環境を活用します。シーメンスのツールを使えば、システム設計のライフサイクルの初期に問題を特定して、拡張性の高いプラットフォームで業界をリードする性能を実現できます。
この電子ブックで、複数領域をまたぐ設計アプローチの詳細をご覧ください。