従来の機械製品は、相互に接続され、相互に依存する複雑なシステムへと進化してきました。このためエンジニアや設計者は、「相互作用して効果的に「対話」できる製品を作成しなければならない」という新たな課題に直面しています。
この電子ブックでは、こうした課題を確認し、製品の進化が進むこの時期に混乱を最小限に抑えられる、クラウドベースの新たなコラボレーション手法とテクノロジーを紹介します。このコラボレーション手法は、変化の波に乗るための実行可能なソリューションをエンジニアに提供して、競争優位を確立できるようにします。
クラウドベースのCADコラボレーション・ソフトウェアは、組織がマルチCADデータ管理の課題を克服し、製品開発プロセスの効率と有効性を向上させる支援をします。
このソフトウェアにより、設計者やエンジニアはネイティブ環境で設計データを開くことができるため、形状が破損するリスクを大幅に軽減できます。また、ネイティブ環境内で、インターネットに接続された任意のデバイスを使用して、どこからでも追加の設計変更を行うことができます。修正された設計は関連付けられて更新されるため、開発プロセス全体が劇的に加速します。
クラウドベースのCADコラボレーションは、製品開発の未来です。 今日の分散したチームでは、物理的なプロトタイプの作成や出荷はコストがかかり、面倒で非現実的です。クラウドベースのCADコラボレーションを活用すれば、設計者やエンジニアは、拡張現実 (AR) と仮想現実 (VR) の技術を使用し、リモートで設計を可視化して解析することができます。これにより、時間とコストを節約し、製品開発サイクル全体でイノベーションを加速できます。
CADコラボレーション・ソフトウェアは、異なる領域のエンジニアが同じ設計でリアルタイムに協力し、精度、効率、コミュニケーションを改善できるように支援します。このソフトウェアは、エラーのリスクを減らし、製品開発プロセスをスピードアップして、エンジニア間のコミュニケーションを改善するのに役立ちます。