E-book

モジュラーオートメーションで実現する次世代プラント構築

変化する市場環境の中で、Module Type Package(モジュール型パッケージ)は、製薬業界における柔軟性とスケーラビリティを備えた生産環境の構築をどのように促進するのかを解説します。

Smart Manufacturing for Pharma

製薬業界において、時間は決して贅沢なものではありません。従来の手法では、新薬の市場投入には10年以上を要することもありますが、市場からは品質基準を維持しつつ、より迅速な生産が求められています。さらに製薬業界は現在、個別化医療の需要拡大、ドラッグデリバリー技術の進化、サプライチェーンの複雑化、さらにはコスト圧力の高まりといった、複合的かつ高度な課題に直面しています。

Module Type Package(MTP:モジュール型パッケージ)は、こうした課題に対し、標準化されたモジュール型オートメーションを通じて対応します。これにより、プロセス機器のプラグ&プロデュース(plug-and-produce)による統合が可能となり、柔軟でスケーラブルな生産環境の実現を支援します。

エンジニアリングコストの削減と試運転期間の短縮を実現

MTPフレームワークは、標準化されたモジュール統合とプラグ&プロデュース機能により、エンジニアリング工数を最大70%削減します。設備をゼロから設計・プログラミングする必要をなくなることで、確立された制御ロジックを備えた事前設計済みモジュールの迅速な導入が可能となります。

また、システムのプロセスオーケストレーション層は、接続されたモジュールを自動的に可視化し、OPC UAプロトコルを通じて既存の制御システムとシームレスかつ直接的に統合します。この包括的なアプローチにより、既存の開発済みモジュールを最大限に活用しながら、プロジェクト計画期間の短縮とエラー低減を実現します。

eBookをダウンロードいただき、MTPが製薬製造オペレーションをどのように変革するのか、ぜひご確認ください。

共有