電子ブック

Accelerate battery manufacturing with simulation

Learn how simulation and functional digital twins help battery manufacturers validate automation concepts, reduce risk, and accelerate production readiness.

A digital image of an electric vehicle with the battery highlighted in yellow. Code, represented as 1s and 0s, moves in and out of the battery.

Battery manufacturers face increasing pressure to scale production faster, ensure consistent quality, and control costs in an increasingly volatile market.

シミュレーションの活用により、生産性、機械性能、持続可能性を向上

メーカーは、バッテリー性能を革新して向上させながら、生産を迅速かつ持続的に拡大しなければならないというプレッシャーにさらされています。

シミュレーションは、生産プロセスと機械設計を現実世界で構築または実装する前に、仮想的にテストして最適化できるようにすることで、バッテリー・メーカーがこれらの目標を達成するために役立ちます。これにより、コストのかかるミスや遅延のリスクを軽減し、最終製品が必要な仕様をすべて満たし、全体的な生産性、機械性能、持続可能性を向上させることができます。

共有