バッテリー製造機械のプロセスを標準化することで、機械メーカーの差別化を図る方法
バッテリー製造機械メーカーは、競争力を維持して変化する市場で成功を収めるために、モジュールと標準化を組み込める高度なエンジニアリング・ツールを採用する必要があります。データ、テクノロジー、人をつなぐことで、未来の高度なバッテリー機械を開発できます。
電子ブックをダウンロードして、次の内容をご確認ください。
- コラボレーション、透明性、トレーサビリティを向上させます。
- 顧客要件、グローバルな製品標準、規制/コンプライアンス法を統合します。
- 高速でスケーラブルなPlug & Produce(プラグアンドプロデュース)機械を開発します。
- プロジェクトをまたいで設計を再利用します。
- デジタルツインを実装して、バッテリー機械を仮想でテスト、検証、試運転します。
- 製品開発の一貫性と精度を高めます。
バッテリー機械の要件を統合、標準化
高度機械エンジニアリング・ツールは、設計、接続性、ユーザー・インターフェースのモジュール化、標準化を通じて、バッテリーの製造を変革しています。このツールにより、機械の迅速な構成、開発時間の短縮、スケーラブルでエネルギー効率の高いバッテリー機械の容易な設計が可能になります。
統合されたクラウドベースの環境で、効率的なライフサイクル管理と、顧客要件、グローバル標準、エネルギー効率化のニーズに確実に対応できます。生産プラクティスを標準化することで、メーカーは手順の一貫性を確保し、機械の精度を向上させて最適化することができます。
バッテリー機械の試運転プロセスの一貫性と精度を保証
再利用可能なモジュールとテンプレート化されたモデルを使用する標準化されたアプローチにより、機械の試運転の一貫性、精度、効率が向上し、時間も短縮して、迅速なスケーリングが可能になります。
高度機械エンジニアリング・ソリューションは、異種システムを同期化し、製品ライフサイクル全期間を通して管理を改善する、クラウドベースの統合環境を機械メーカーに提供します。
一貫性のある領域で、重要なドキュメントに容易にアクセスし、機械開発を迅速化、合理化をしながら、手順の一貫性を確保してバッテリー製造機械の精度を高め、最適化できます。
使いやすいヒューマン・マシン・インターフェースでバッテリーの生産をスケールアップ
進化する要件やグローバル標準にすばやく適応できる、使いやすいヒューマン・マシン・インターフェース (HMI) の需要が高まっています。
これは、ソフトウェアとハードウェアの標準化が大きなアドバンテージとなり、企業が効率的なデータ収集と解析を自由に行ってさらなる改善を実現できるもう1つの領域です。クラウドベースのHMIを備えた高度機械エンジニアリング・ソリューションを採用することで、機械メーカーはユーザー・エクスペリエンスを向上させ、バッテリー生産オペレーションを最適化できます。