E-book

サービスとしてのバッテリー機械で、よりスマートな工場を構築

同僚の2人が、最先端の工場環境で「サービスとしてのバッテリー機械」モデルを使って作業している

今日の複雑な産業機械環境下で企業は、「特殊機械の需要が増大して拡大する市場を活用しながら競争力を維持する」という課題に直面しています。バッテリー業界では、各地域が現地生産に重点を置いているため、機械の供給が需要に追いついていません。

この機会を活用して最先端の業界に供給し、利益を最大化したい企業は、「サービスとしての機械」を実現できる適切なツールセットに投資する必要があります。シーメンスの電子ブックをダウンロードし、クラウドベースの高度な機械エンジニアリング・ソリューションを使用して、バッテリー機械不足を解消する機会をつかむ方法をご確認ください。

バッテリー予測解析で機械の性能を改善

高度な機械エンジニアリング・ツールは、バッテリー業界を変革し、「バッテリー予測解析による機械サービス」といった新たな機会を開いています。センサー、エッジ共有デバイス、解析ツールをバッテリー機械に統合することで、メーカーは性能の向上、エネルギー使用量の最適化、機械寿命の延長、サービスとしての機械モデルを実現する貴重なデータにアクセスできます。

高度な機械エンジニアリング・ツールは、バッテリー製造機械に関する統合を実現するのに役立ちます。機械オペレーションのリアルタイム解析を収集し、情報技術 (IT) とオペレーショナル・テクノロジー (OT) の間のギャップを埋めます。こうした洞察を武器に、機械メーカーは機械を微調整して欠陥を減らし、エラーを解消して性能を最適化できます。

バッテリー用シミュレーション・ソフトウェアでより良い未来のバッテリー機械設計を実現

バッテリー機械メーカーは、IT - OT統合とデータ取得機能を活用することで、包括的なメンテナンス、修理、ライフサイクル・パッケージを顧客に提供できるようになりました。サービス技術者は、バッテリー機械を正しく迅速に修理できる手段が得られるため、顧客満足度の向上と長期的な収益成長が実現します。

センサーやエッジ共有デバイスから取得した機械データを使用して、未来の機械設計を最適化することができます。バッテリー・シミュレーション・ソフトウェアを使用して実行可能なデジタルツインを作成することにより、設計者は仮想試験とシミュレーションを実行して、改善すべき領域を特定し、障害を軽減できます。設計者とシミュレーション・エンジニア間の反復フィードバック・ループにより、市場の需要を満たす優れたバッテリー機械の開発が確立します。

IIoTを活用して、未来のバッテリー機械の収益モデルを構築

高度な機械エンジニアリング・ツールとIIoTを導入することで、機械メーカーは競合他社との差別化を図り、成長する市場でビジネスを拡張することができます。

バッテリー機械のライフサイクルを延長する包括的なライフタイム・メンテナンスおよびリモート・サービス・パッケージを提供することは、長期的な収益を増やすための新たな手段となります。革新的なテクノロジーを導入することで、機械メーカーはデータとアクションをシームレスに統合して情報技術 (IT) とオペレーショナル・テクノロジー (OT) のギャップを埋め、人とアプリケーションを結び付けて未来のバッテリー機械を今すぐ積極的に設計できるようになります。

電子ブックをダウンロードし、アーリー・アダプターとなって競合他社に差をつける方法をご確認ください。

共有

関連情報