E-book

バッテリーのスマート・マニュファクチャリングのための卓越したオートメーション・エンジニアリング

バッテリーのスマート・マニュファクチャリング

バッテリー業界は、需要の急増、厳しい環境規制、競争の激化など、これまでにない困難に直面しています。バッテリー・メーカーは、変動の激しいこの市場で成功するために、バッテリーのスマート・マニュファクチャリングにおける卓越したオートメーション・エンジニアリングを取り入れる必要があります。

バッテリー・メーカーがスマート・マニュファクチャリング時代を勝ち抜くためには、オートメーション・エンジニアリングが重要な役割を果たします。詳細は電子ブックをダウンロードしてご確認ください。

オートメーション・エンジニアリングで機械の不足を解決

バッテリー需要の急増とバッテリー生産用機械の不足に直面しているバッテリー・メーカーにとって、オートメーション・エンジニアリングは希望の光です。バッテリー・メーカーは、オートメーション・エンジニアリングの原則を取り入れることで、機械の不足を克服し、生産プロセスを合理化し、効率を向上することができます。

バッテリーのスマート・マニュファクチャリングにおいて、オートメーション・エンジニアリングの要となるのが、コンポーネントやプロトコル、インターフェースの標準化です。標準化によって、サプライヤーの異なるさまざまな機械をシームレスに統合し、試運転時間を短縮し、エラーを最小限に抑えることができます。

デジタルツインの力を活用して効率的なバッテリー工場を計画

バッテリー製造工場の新規建設は、慎重な計画と戦略的な意思決定を要する重要な事業です。バッテリー・メーカーは、デジタルツインの力を活用することで、工場のレイアウト最適化から、機械の構成評価、長期的な運用成果の予測まで、すべてをデジタル環境でリスクなしに進めることができます。このデータ主導のアプローチにより、工場の最終的な設計は実用的であると同時に収益性の高いものになります。

IT/OTの統合力を活かしてスマートなバッテリー製造を実現

ITとOTのシームレスな統合が、バッテリー製造に大変革をもたらし、デジタライゼーションの潜在能力を最大限に引き出します。運用技術 (OT) と情報技術 (IT) の溝を埋めることで、バッテリー・メーカーは、効率の向上、予測的知見、市場での競争力など、埋もれていた数々の可能性を発揮させることができます。

ITとOTを統合することで、包括的なデータ解析が可能になり、情報に基づいて意思決定を下せるようになります。詳細は電子ブックをダウンロードしてご確認ください。

共有

関連情報