電子ブック

航空機の電装システム設計: Siemens XceleratorおよびCapital

航空機の電装システム設計におけるクラウド・コンピューティングの利点

高層ビルの上を飛ぶ飛行機の画像

航空宇宙OEMを取り巻く環境は厳しく、絶えず進化しています。航空宇宙業界では、役割や業務プロセス、分野にかかわらず誰もがプレッシャーにさらされていますが、特に航空機の電装システム設計を担当する人たちは厳しいプレッシャーを感じています。製品の複雑さへの対処、グローバル規模のコラボレーションの必要性、プログラムの収益確保の必要性の高まりなど、OEM各社は増大する課題に対処するために新たなソリューションを模索しています。

この電子ブックでは、シーメンスのCapital™ポートフォリオのようなデジタル・ソリューションが、より俊敏でレジリエントな電装システム設計サイクルをどのように実現するかをご紹介します。幅広いSiemens Xceleratorポートフォリオの一部であるCapitalが、クラウドにホストされた一元的な仮想環境によって目標を達成する方法をご覧ください。

航空機の電装システム設計におけるクラウド・コンピューティングの利点

航空機電装システム設計向けのクラウドベースのデジタル・ソリューションがもたらすコラボレーションとスケーラビリティのメリットを活かして、市場投入を加速し、財務健全性を最大化しましょう。

クラウドベースのデジタル・ソリューションを使うと、各地に分散したチームが共通の仮想環境で、より効果的にコラボレーションできるようになります。エンジニア同士のドキュメント共有やアイデア交換、コミュニケーションも容易です。

また、クラウドベースのインフラでは、処理能力など、必要なコンピューティング・リソースの変化に素早く対応することができます。ソフトウェア・エンジニアが必要なインフラを追加で立ち上げるのを待つ必要がないため、プロジェクトに遅れが生じることもなくなります。また、ビッグデータ解析や機械学習といったクラウドベースのデータ処理サービスを利用することで、インフラのパフォーマンスや信頼性を心配することなく、統計的な傾向や関係性、異常を簡単に特定することができます。

航空機電装システム設計のためのシーメンスCapital

シーメンスのCapitalポートフォリオは、正確で迅速かつコスト効率の高い航空機電装システム設計に最適なソリューションです。プロセス全体を通じたアクティブなデザイン・ルール・チェックにより、最初から正しい設計を実現します。これにより、ミスを早期に発見し、コストと時間のかかるやり直しを最初から最後まで排除します。設計ルール、役割、要件は、デジタル・スレッドを通じて効果的かつ効率的に伝達されます。確立されたルールとともにデジタルツインを活用して、電装システムモデルの詳細な解析を実施することで、コンプライアンスを確保し、将来的なテストの結果をより効果的に予測することができます。Capitalを活用すれば、設計のバリエーションとテストの可能性は無限に広がります。

デジタル・ソリューションがいかに電装システム設計を最新化し、今日の航空宇宙業界のニーズやコンプライアンス要件を満たすうえで役立つかについて、電子ブックをダウンロードしてご確認ください。

共有

関連情報