E-book

コネクテッドエンジニアリングによるイノベーションの加速

先進メーカーはどのようにシミュレーションを活用し、開発期間の短縮、試作コストの削減、設計効率の向上を実現しているのかをご紹介します。

先進メーカーがシミュレーションを活用して開発期間短縮や品質向上を実現した事例

企業には、コストやリスクを抑えながら、より迅速な製品開発や技術革新が求められています。シミュレーションを活用することで、試作前の段階で製品性能を評価し、部門間の連携を強化しながら、より確かな設計判断を支援します。

製品やシステムの複雑化が進む中、開発期間の短縮と品質向上の両立は大きな課題となっています。シミュレーションを活用した開発では、設計初期段階から性能評価を行い、試作前に課題を発見することで、手戻りや開発リスクの低減につなげることができます。

このeBookで分かること

  • 開発期間の短縮や試作削減を実現した企業事例
  • シミュレーションを活用して設計判断を早める方法
  • 部門をまたいだ連携を強化するアプローチ
  • AIやマルチフィジックス解析の実践的な活用例
  • シミュレーションと実機評価を組み合わせて開発リスクを低減する方法
  • 継続的な製品改善につながるデジタルツイン活用の考え方

主な成果

  • 開発期間を最大60%短縮
  • 試作コストを50,000米ドル削減
  • 解析時間を2.5日から4時間へ短縮
  • 開発リスクを低減
  • 品質向上と廃棄物削減を両立

eBookをダウンロードして、先進メーカーがシミュレーションを活用して開発期間短縮や品質向上を実現した事例をご確認ください。

共有