電子ブック

バッテリー・パック構造設計への協業的アプローチ

言語を共通化してイノベーションを推進

紺色の背景にコンピュータ設計の銀色の電気バッテリー。

最適なバッテリー・パック構造を作ることは、電気自動車の真の可能性を解き放つ鍵です。しかし、これを達成するには、コスト削減、航続距離の拡張、安全性、性能、乗客の快適性など、相反するニーズの複雑な状況を克服する必要があります。

EVバッテリー設計の可能性を最大限に引き出す準備はできていますか?無料の電子ブックをダウンロードして、画期的なイノベーションに向けて共同で取り組みを始めましょう。

コラボレーションとデジタル化によるバッテリー設計の課題克服

EVに最適なバッテリー・パックを作ることは、相反するニーズの迷宮を進むように感じられるかもしれません。航続距離を広げたいところですが、それに伴ってサイズと重量も大きくなってしまいます。より多くのセルを圧縮することがソリューションのように思えますが、冷却の問題につながります。

しかし、これらのサイロを打破することは可能です。コラボレーションとデジタル化を取り入れることで、 効率的で革新的なバッテリー設計の新時代 を切り開くことができます。

電子ブックをダウンロードして、コラボレーションとデジタル化が課題を克服し、明日のバッテリー構築に貢献する方法をご確認ください。

共有