Demo

医療機器設計向けの高度なモデリングでイノベーションを強化

シーメンスのソリューションがどのように、より迅速で柔軟な製品開発をサポートするのかご覧ください

病院の手術室で仮想現実 (VR) を使用している医師。外科医が、患者の心臓検査の結果と人体の解剖学的構造を、デジタル技術の未来を象徴する仮想インターフェース、デジタル・ホログラフィックで解析しています。

医療機器メーカーは、複雑な製品要件、規制の制約、市場投入期間のプレッシャーのバランスを取る必要があります。このインタラクティブなデモでは、高度なモデリング技術を使用して、開発プロセス全体で設計効率と適応性を向上させる方法を紹介しています。

このデモの内容:

シンクロナス・モデリングを使用
モデルの完全な履歴を必要とせずにジオメトリを素早く編集できるため、設計をその場で簡単に適応させることができます。

アルゴリズム・モデリングを適用
ルールベースのロジックを取り入れてパラメトリック設計を進めて、複雑なジオメトリを正確に作成し、制御します。

150% BOMを管理
考えられるすべての製品構成を単一の部品表 (BOM) にまとめて、バリエーション管理を簡素化し、規制コンプライアンスに対応します。

シーメンスのソリューションを使用して、複雑さを管理し、高品質の機器を自信を持って市場投入する方法をご確認ください。

共有

関連情報