Solid Edge Simulation製品を30%割引でご購入いただけます。 (1)

スケーラブルなシミュレーションで設計を検証して最適化

Solid Edgeのクラス最高のシミュレーション機能を使用すると、シミュレーション・プロセスをフロントローディング (設計の初期段階にシミュレーションを行う) 方式で行って設計をデジタル検証し、高品質の製品をより短時間で構築できます。個々の部品/アセンブリ設計のデジタル検証から有限要素解析 (FEA)、完全組み込み型の数値流体力学 (CFD) まで、Solid Edgeポートフォリオにはお客様のニーズに合った強力なシミュレーション機能が含まれています。

  • Solid Edge Simulation – 統合型のFEAにより、部品やアセンブリの設計をデジタルで検証して、材料コストとテスト時間を削減できます。
  • Simcenter FLOEFD for Solid Edge – 完全組み込み型のCFD解析で、流体、熱伝達、電磁効果に関する製品性能を最適化します。
  • Simcenter Flomaster for Solid Edge – 1D環境で流速、温度、圧力降下を自動計算する、高速で柔軟な熱流体システム・モデリング・ソリューションです。

製品設計コストを削減しながら、シミュレーションとテストの機能をアップグレードします。Solid Edge Simulationのアドオン製品へのアクセスに使用するトークン・ライセンスのトークンパックをオンラインで購入すると、30%割引になります。

Solid Edge Value-Based Licensing (トークン・ライセンス) のトークンをオンラインで購入↗

下のフォームに記入して、Solid Edge Value-Based Licensing (トークン・ライセンス) のトークンパックやシミュレーション製品をお得に購入する方法の詳細をお問い合わせください。

イノベーションを推進して収益を伸ばせる、この特別価格をお見逃しなく!

Solid Edge Simulationとはどのようなものでしょうか。

製造前に設計問題を特定して解決することで、物理的な試作を減らし、コストを削減して納期を短縮します。個々の部品/アセンブリ設計のデジタル検証から有限要素解析 (FEA)、完全組み込み型の数値流体力学 (CFD) まで、Solid Edgeポートフォリオにはお客様のニーズに合った強力なシミュレーション機能が含まれています。

Solid Edge Value-Based Licensing (トークン・ライセンス) とは何でしょうか。

Solid Edge Simulation製品は、シーメンスの製品設計・エンジニアリング向けDesigncenterスイートの一部です。トークン・ライセンスのトークンパックを使用してアクセスできます。トークン・ライセンスは、高度なSolid Edgeアドオン製品を利用できる、費用対効果の高いライセンス「トークン」のバンドルを購入するシステムです。

この柔軟なライセンス・オプションにより、次のことが可能になります。

  • 必要に応じて、製品開発チーム全体で共有できる高度な機能にアクセス
  • 統合された幅広い製品に即時にアクセス
  • 必要に応じてアドオン製品を自由に組み合わせて使用可能

Solid Edge Value-Based Licensing (トークン・ライセンス) のトークンを購入↗

Designcenterの詳細情報 ↗

利用条件の詳細をご確認ください。