アーティクル

IoTにおける人工知能

工場内で保護ゴーグルを着けてタブレットを持つ人

デバイスを産業用モノのインターネット (IoT) に接続すると、豊富な分析用データを取得できます。

Q&A形式の『AIをIoTにシンプルに実装: Insights Hubの「誰でもAI」』は、よくある質問への答えと、IoTにおけるデータの解釈とそれに基づいた意思決定に人工知能を役立てる方法を紹介しています。ぜひダウンロードしてご一読ください。


自動化されたAIと機械学習の利点

データ・サイエンティストは人手不足であるため、モデルを実行する新たな、より良い方法が必要とされています。自動化されたAIを使うことで、誰もがシチズン・データ・サイエンティストとして、以下の分析を実行できます。

  • 予知保全/処方的保全
  • 効率性分析
  • 生産シミュレーションと予測
  • 製品品質分析
  • サービス最適化

「誰でもAI」の特長

「誰でもAI」は、IoTに接続された資産からの時系列データを簡単に活用し、予測モデルを作成できる機能です。AIと機械学習の実装によって、幅広い予測機能を利用し、IoTの活用が進み、コネクテッド・デバイスからより多くの価値とメリットを得られます。「誰でもAI」には、以下の主な特長があります。

  • スキルのレベルや経験を問わない、利用しやすいAIソリューション
  • シンプルですぐに利用可能な実装
  • IoTに接続された資産からのデータへのアクセスが容易
  • スマートな予測機能

サービスとしての産業用IoTソリューションであるInsights Hub

「誰でもAI」から出力された予測を意思決定に活用し始めると、人手による保全コストとダウンタイムの削減および生産量の増加などのメリットがあります。

新機能「誰でもAI」はTangent WorksのAIコンポーネントをInsights Hub®に統合しているため、シーメンスのサービスとしての産業用IoTソリューションであるInsights Hubのユーザーにご利用いただけます。Insights Hubの無償試用版を含め、すべての実装レベルですぐに利用可能なツールが提供されています。

「誰でもAI」によって、最高レベルの生産性を維持するために必要なアクションを実行できることを、こちらの記事をダウンロードしてご確認ください。

共有

関連情報

スケジューリングは得意ですか?  今すぐプレイ!
Game

スケジューリングは得意ですか? 今すぐプレイ!

この対話型ゲームでスケジューリング力をお試しください。その後、Opcenter APSが皆様をどのようにサポートできるのか説明します。

Opcenter APSを使用した、ディスクリート (組立加工) 製造の高度な計画とスケジューリング
Infographic

Opcenter APSを使用した、ディスクリート (組立加工) 製造の高度な計画とスケジューリング

Opcenter APSを使用して生産を最適化可視性を高めてWIPを低減し、OTDを向上させ、リソース使用率を改善します。