アーティクル

IoTにおける人工知能

工場内で保護ゴーグルを着けてタブレットを持つ人

デバイスを産業用モノのインターネット (IoT) に接続すると、豊富な分析用データを取得できます。

Q&A形式の『AIをIoTにシンプルに実装: Insights Hubの「誰でもAI」』は、よくある質問への答えと、IoTにおけるデータの解釈とそれに基づいた意思決定に人工知能を役立てる方法を紹介しています。ぜひダウンロードしてご一読ください。


自動化されたAIと機械学習の利点

データ・サイエンティストは人手不足であるため、モデルを実行する新たな、より良い方法が必要とされています。自動化されたAIを使うことで、誰もがシチズン・データ・サイエンティストとして、以下の分析を実行できます。

  • 予知保全/処方的保全
  • 効率性分析
  • 生産シミュレーションと予測
  • 製品品質分析
  • サービス最適化

「誰でもAI」の特長

「誰でもAI」は、IoTに接続された資産からの時系列データを簡単に活用し、予測モデルを作成できる機能です。AIと機械学習の実装によって、幅広い予測機能を利用し、IoTの活用が進み、コネクテッド・デバイスからより多くの価値とメリットを得られます。「誰でもAI」には、以下の主な特長があります。

  • スキルのレベルや経験を問わない、利用しやすいAIソリューション
  • シンプルですぐに利用可能な実装
  • IoTに接続された資産からのデータへのアクセスが容易
  • スマートな予測機能

サービスとしての産業用IoTソリューションであるInsights Hub

「誰でもAI」から出力された予測を意思決定に活用し始めると、人手による保全コストとダウンタイムの削減および生産量の増加などのメリットがあります。

新機能「誰でもAI」はTangent WorksのAIコンポーネントをInsights Hub®に統合しているため、シーメンスのサービスとしての産業用IoTソリューションであるInsights Hubのユーザーにご利用いただけます。Insights Hubの無償試用版を含め、すべての実装レベルですぐに利用可能なツールが提供されています。

「誰でもAI」によって、最高レベルの生産性を維持するために必要なアクションを実行できることを、こちらの記事をダウンロードしてご確認ください。

共有

関連情報

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.