White paper

Simulazione dei sistemi e modellazione per attrezzature pesanti

Una mietitrebbia e un trattore intelligenti digitalizzati lavorano all'unisono come macchine connesse per la raccolta del grano

Gestire le varianti di progetto delle attrezzature pesanti

Gli ingegneri che si occupano di attrezzature pesanti devono considerare un’ampia varietà di usi e configurazioni per i macchinari. Un macchinario può essere progettato per diversi scopi ed è possibile proporre molte varianti. Questo porta gli ingegneri a lavorare su molti modelli di simulazione che non possono essere gestiti senza un processo semplificato.

La simulazione dei sistemi di Siemens gestisce le varianti di progetto delle attrezzature pesanti e permette agli ingegneri di sfruttare il valore dei modelli esistenti, fornendo una piattaforma di facile utilizzo per eseguire trade-off e studi di ottimizzazione. Serve anche come piattaforma collaborativa che capitalizza i modelli di simulazione condivisi e validati e le informazioni in essi contenute.

Leggi il white paper e scopri come avvalerti di un processo ottimizzato di simulazione dei sistemi per eseguire studi di ottimizzazione in modo più efficiente e rifocalizzare il lavoro sull'analisi ingegneristica.

Soluzioni per l'industria pesante

Con un numero crescente di richieste di personalizzazione, gli ingegneri di simulazione devono fornire risultati per molte varianti diverse, attraverso diversi progetti, per diversi mercati. Di fronte a tale complessità, i reparti di ingegneria non possono gestire più modelli di simulazione contemporaneamente senza disporre di un processo ottimizzato. Il risultato è una nuova organizzazione con processi e ruoli ben definiti per fornire una “fabbrica di simulazione”. Il punto di forza del concetto di fabbrica di simulazione dei sistemi è quello di consentire l'esecuzione di un gran numero di analisi basate su modelli, dati e architetture senza essere un ingegnere di simulazione.

Rifocalizzare l'impegno sull'analisi ingegneristica

Nell'odierno settore delle attrezzature pesanti, fino all'80% del lavoro di progettazione può essere dedicato allo sviluppo di modelli, mentre solo il 20% all'analisi dei risultati. Per sfruttare il valore degli output di simulazione, nella progettazione di prodotti, le aziende mirano a riutilizzare e condividere i modelli per espandere l'utilizzo della simulazione ai non esperti (progettisti, product planner, ingegneri di test, specialisti nella vendita, ecc.). Passando a processi e strumenti di simulazione dei sistemi coerenti in tutta l’azienda, è possibile ottenere informazioni migliori rifocalizzando l’impegno sull’analisi ingegneristica.

Leggi il white paper e scopri in che modo Simcenter System Analyst e la fabbrica di simulazione rispondono alle sfide poste dalla variabilità delle attrezzature pesanti.

Condividi

Risorse correlate