White paper
Tessent™ Streaming Scan Network (SSN) è un sistema per la consegna di pattern di test di scansione a pacchetti. Esso consente il test simultaneo di qualsiasi numero di core con pochi pin a livello di chip e riduce il tempo di test e il volume dei dati di test. Con SSN, gli ingegneri DFT hanno a disposizione una vera soluzione DFT SoC che elimina i compromessi tra lo sforzo richiesto per l'implementazione e i costi del test di produzione.
L'approccio tradizionale allo spostamento dei dati dei test di scansione dai pin a livello di chip ai canali di scansione a livello di core è sotto pressione a causa del drastico aumento delle dimensioni del progetto, della complessità del progetto e dell'adattamento dei test. Nell'approccio tradizionale alla consegna dei dati dei test di scansione ai core, ogni core richiede una connessione dedicata ai pin a livello di chip, il che non consente molta flessibilità, poiché le dipendenze tra i core e i pin a livello di chip vengono impostate una sola volta durante la progettazione. In un flusso dal basso verso l'alto, gli ingegneri DFT in genere allocano un numero fisso di canali di scansione per ciascun core, di solito lo stesso numero per ogni core. Questo è l'approccio più semplice, ma può finire per sprecare larghezza di banda perché i diversi core raggruppati per il test potrebbero avere lunghezze di catena di scansione e conteggi di pattern diversi. Altri problemi di questo approccio includono un numero limitato di operazioni di I/O disponibili per il test di analisi, canali a livello di core limitati e potenziale congestione del routing.
Inoltre, un approccio di scansione pin-muxed non consente di adattarsi alle modifiche dei dati di test nel tempo. Ad esempio, con l'aumento della resa, alcuni tipi di pattern potrebbero non essere più necessari per alcuni core. In alternativa, potrebbe essere necessaria un'allocazione diversa per il test dei wafer, il test del pacchetto e il test all'interno del sistema.
Una consegna di test di scansione a pacchetti come Tessent Streaming Scan Network offre un approccio più efficace e regolabile. L'idea è quella di fornire i dati dei test di scansione attraverso una rete uniforme collegata a tutti i core o blocchi di un progetto. I dati che vengono spostati dentro e fuori dal chip non assomigliano ai dati dei test di scansione convenzionali, ma sono organizzati in pacchetti che la rete comprende come tradurre in dati di scansione dall'aspetto più convenzionale in ciascun core. L'approccio SSN si basa sul principio di disaccoppiare i requisiti di test a livello di core dalle risorse di test a livello di chip utilizzando un bus sincrono ad alta velocità per fornire dati di test di scansione a pacchetti ai core.