White paper

Migliorare il time-to-market e ridurre i costi operativi con la verifica e i test

Un uomo che tiene in mano un piccolo tablet che mostra i risultati dei test di suono e vibrazione. Sullo sfondo un piccolo microfono digitale si trova su una macchina bianca in fase di test.

In qualità di PMI, comprendi la pressione costante per fornire prodotti di alta qualità in modo più rapido ed economico. Tuttavia, le risorse limitate e i complessi processi di verifica e test possono farti sentire immobilizzato. È qui che un approccio strategico ai test in-house può essere il punto di svolta.

Scarica questo white paper e consenti al tuo team di assumere il controllo del processo di verifica e test. È la chiave per ottenere una crescita più rapida, clienti più felici e profitti più sani per la tua PMI.

Test in-house vs. outsourcing: Smascherare i costi nascosti per le PMI

Le PMI si destreggiano costantemente tra budget limitati e innovazione rapida. L'esternalizzazione della verifica e dei test potrebbe sembrare una soluzione rapida, ma i costi nascosti si nascondono sotto la superficie. Certo, la formazione iniziale e gli investimenti tecnologici sembrano scoraggianti. Ma considera le conseguenze a lungo termine dell'esternalizzazione: perdita di tempo, perdita di controllo, compromissione della qualità e stagnazione della crescita.

Assumendo il controllo della verifica e dei test, si ottiene agilità, visibilità e qualità, avviando la PMI sulla strada della crescita e del successo sostenibili.

Dare priorità alla qualità e alla conformità per sviluppare prodotti più sicuri e affidabili

Garantire che i tuoi prodotti soddisfino normative rigorose e offrano una qualità eccezionale è fondamentale per il successo. Ma la gestione di queste richieste può sembrare opprimente, soprattutto per le PMI. È possibile sbloccare diversi vantaggi chiave dando priorità alla verifica e ai test interni con particolare attenzione alla qualità e alla conformità.

Le PMI migliori della categoria, con solide capacità interne di verifica e test, registrano un'accuratezza dei dati 7,1 volte superiore, un miglioramento annuale 6 volte maggiore della produttività dei dipendenti e un time-to-proficiency 8,9 volte più rapido per i nuovi assunti.

Investire in soluzioni di test dedicate per potenziare il tuo team

Le PMI conoscono la pressione di fornire prodotti di alta qualità in modo più rapido ed economico. Ma affidarsi a strumenti di base e al lavoro manuale può ostacolare l'efficienza del tuo team e lasciarti vulnerabile agli errori. L'arma segreta per le PMI di successo sono le soluzioni di test dedicate.

Le PMI migliori della categoria danno priorità alla sicurezza, all'affidabilità, all'accuratezza, all'integrazione, alla scalabilità e al supporto nella scelta delle soluzioni di test.

Scarica il nostro white paper per scoprire come le soluzioni di test dedicate possono aiutare la tua PMI a prosperare. Investi in soluzioni di test dedicate e consenti al tuo team di ottenere risultati straordinari.

Condividi

Risorse correlate