Video

Insight degli esperti sulla trasformazione della gestione degli asset con IBM Maximo e Teamcenter

La combo dinamica che rivoluziona la gestione degli asset energetici.

Tempo di visione stimato: {minutes} minuti

Nell'ambito degli odierni sforzi globali di decarbonizzazione, le aziende del settore energetico e dei servizi di pubblica utilità sono messe sempre più sotto pressione dalla richiesta di maggiore conformità ed efficienza. IBM Maximo, una soluzione di gestione degli asset leader di mercato, e Teamcenter forniscono una soluzione integrata che semplifica la supervisione dei beni strumentali e del ciclo di vita.

Con il monitoraggio in tempo reale, l'analisi predittiva e la tecnologia dei digital twin, le aziende possono ottimizzare le prestazioni, prevenire i guasti e prendere decisioni basate sui dati. Questa combo avanzata consente ai fornitori di energia e servizi di pubblica utilità di essere resilienti in un mercato volatile, garantendo una riduzione dei tempi di inattività degli asset del 25%, un aumento della produttività del 15% e una riduzione fino al 20% dei costi di rilavorazione in seguito a un intervento di manutenzione.

Guarda questo video per saperne di più su questa combo dinamica.

Condividi

Risorse correlate