Infografica

Il percorso del progettista dall’ideazione alla produzione

Dalla progettazione alla produzione

Con l'aumento della concorrenza e l'evoluzione delle richieste dei consumatori che causano una maggiore complessità, l'industria manifatturiera sta vivendo un cambiamento senza precedenti, che richiede nuove tecnologie e processi ingegneristici. La tua azienda in espansione necessita di un processo di progettazione, ingegnerizzazione e produzione connesso, flessibile e, soprattutto, economicamente vantaggioso.

In questa infografica, scoprirai le fasi del percorso di un progettista, dalla progettazione alla simulazione fino alla produzione, e come Siemens Accelerated Engineering aiuta i progettisti a superare le enormi sfide di progettazione e a creare prodotti migliori in tempi più brevi. Leggi ora!

Dalla progettazione alla produzione in 4 fasi

Scopri le quattro fasi del percorso di un progettista, dalla progettazione alla simulazione fino alla produzione, con Siemens Digital Industries Software.

Valutare un progetto

I progetti possono essere validati sul momento tramite la connessione dei workflow di produzione, dei dati di prodotto e dei team con il processo di generative design, aprendo la strada a una produzione rapida.

Processo di progettazione

La verifica e la validazione virtuali continue sono fondamentali per accelerare il processo di sviluppo prodotto, in quanto migliorano l'efficienza grazie a processi più intelligenti. Ogni fase del processo progettuale deve comprendere l'identificazione dei problemi e dei progetti che non soddisfano i requisiti o la conformità. In questo modo, si identificano efficacemente i problemi che possono essere gestiti ed eliminati tempestivamente, consentendo la fornitura più rapida di prodotti migliori.

Condividi

Risorse correlate

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.