Infografica

Il percorso del progettista dall’ideazione alla produzione

Dalla progettazione alla produzione

Con l'aumento della concorrenza e l'evoluzione delle richieste dei consumatori che causano una maggiore complessità, l'industria manifatturiera sta vivendo un cambiamento senza precedenti, che richiede nuove tecnologie e processi ingegneristici. La tua azienda in espansione necessita di un processo di progettazione, ingegnerizzazione e produzione connesso, flessibile e, soprattutto, economicamente vantaggioso.

In questa infografica, scoprirai le fasi del percorso di un progettista, dalla progettazione alla simulazione fino alla produzione, e come Siemens Accelerated Engineering aiuta i progettisti a superare le enormi sfide di progettazione e a creare prodotti migliori in tempi più brevi. Leggi ora!

Dalla progettazione alla produzione in 4 fasi

Scopri le quattro fasi del percorso di un progettista, dalla progettazione alla simulazione fino alla produzione, con Siemens Digital Industries Software.

Valutare un progetto

I progetti possono essere validati sul momento tramite la connessione dei workflow di produzione, dei dati di prodotto e dei team con il processo di generative design, aprendo la strada a una produzione rapida.

Processo di progettazione

La verifica e la validazione virtuali continue sono fondamentali per accelerare il processo di sviluppo prodotto, in quanto migliorano l'efficienza grazie a processi più intelligenti. Ogni fase del processo progettuale deve comprendere l'identificazione dei problemi e dei progetti che non soddisfano i requisiti o la conformità. In questo modo, si identificano efficacemente i problemi che possono essere gestiti ed eliminati tempestivamente, consentendo la fornitura più rapida di prodotti migliori.

Condividi

Risorse correlate

Migliorare le prestazioni di sviluppo prodotto con una gestione efficace dei dati
E-book

Migliorare le prestazioni di sviluppo prodotto con una gestione efficace dei dati

Leggi l’eBook per conoscere le best practice di gestione dei dati di prodotto adottate dalle aziende leader che progettano, ingegnerizzano e/o fabbricano prodotti

Le migliori strategie PLM per soddisfare i requisiti di prodotto e rispettare i termini di consegna
E-book

Le migliori strategie PLM per soddisfare i requisiti di prodotto e rispettare i termini di consegna

Scopri come le aziende leader dello sviluppo prodotto hanno risolto le principali sfide del settore - Soddisfare i requisiti di prodotto (53%) e rispettare i tempi di consegna (45%) - con le cinque strategie illustrate in ...

Il calcolatore ROI del PLM prevede il ritorno sull'investimento
Analyst Report

Il calcolatore ROI del PLM prevede il ritorno sull'investimento

Scopri in che modo il software di gestione del ciclo di vita del prodotto si ripaga da solo migliorando le prestazioni di progettazione e ingegneria. Misura il ritorno sull'investimento della gestione PLM.