Infografica

I vantaggi del PLM SaaS basato sul cloud per le piccole e medie imprese

Software di gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM) in cloud

Grazie al PLM basato sul cloud, oggi anche le aziende più piccole possono avvalersi di tutti quegli strumenti innovativi che una volta erano riservati solo alle grandi imprese. Il software erogato come servizio (SaaS, Software-as-a-Service) permette alle piccole e medie imprese, comprese le startup, di trarre il massimo vantaggio dal software PLM in modo molto più conveniente.

Sei motivi per utilizzare un software PLM in cloud

Alcune delle più grandi aziende al mondo si sono affidate a Teamcenter per la gestione del ciclo di vita del prodotto, e ora la stessa tecnologia è disponibile per le PMI in un formato facilmente scalabile chiamato Teamcenter X. Questo significa che i team, indipendentemente dalla loro ubicazione, possono condividere, collaborare e far progredire in modo ottimale il business.

Il processo di distribuzione è semplice. Abbonati al servizio e otterrai immediatamente l'accesso al servizio cloud. In questo modo si eliminano le barriere che le imprese più piccole devono affrontare, come il limitato supporto informatico interno. Siemens supporta e assiste la tua installazione cloud come parte dell’abbonamento.

Ecco sei motivi fondamentali per implementare Teamcenter X:

  1. Implementazione rapida: le nostre soluzioni permetteranno ai tuoi team di essere operativi in pochi giorni.
  2. Accesso immediato: è possibile gestire l'accesso degli utenti in qualsiasi momento e da ovunque.
  3. Fornitura flessibile: scala la tua piattaforma in qualsiasi momento.
  4. Riduzione dei costi: modelli di business e contratti flessibili consentono di ridurre i costi.
  5. Sicurezza avanzata: abilita subito i più elevati standard di privacy e sicurezza dei dati.
  6. Efficienza del lavoro: un unico ambiente di lavoro per persone e processi.

Scarica l’infografica per saperne di più.

Condividi

Risorse correlate

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.