Il futuro della progettazione CAD è qui

Libera la potenza di NX Immersive Designer con Sony XR

Il visore Sony XR, perfettamente integrato con il software CAD di Siemens, crea flussi di lavoro di progettazione davvero coinvolgenti con le tecnologie immersive. Inoltre, permette di:

  • Interagire con i progetti in un ambiente 3D completamente immersivo
  • Migliorare la collaborazione con la modellazione CAD in tempo reale e aumentata
  • Ottimizzare i flussi di lavoro con gli strumenti di visualizzazione VR di Siemens all'avanguardia

AR CAD

La realtà aumentata (AR) è un componente chiave degli ambienti di realtà estesa (XR). Il visore Sony XR offre vantaggi significativi all'interno degli ambienti CAD AR, migliorando la visualizzazione e l'interazione con i modelli 3D e consentendo agli utenti di mantenere una visione naturale.

Gli ingegneri possono utilizzare il CAD AR per sovrapporre modelli digitali a spazi fisici, consentendo l'ispezione e la modifica in tempo reale. Ciò porta a una maggiore precisione nella progettazione, a un'identificazione più rapida di potenziali problemi e a una collaborazione più efficiente tra i membri del team.

Di conseguenza, il CAD AR può snellire il processo di prototipazione, ridurre i costi e accelerare le tempistiche dei progetti fornendo un modo più intuitivo e coinvolgente per interagire con progetti complessi nel contesto.

Clicca sul link sottostante per accedere al modulo informazioni e richiedere di essere contattato da un nostro rappresentante.

Uomo che utilizza il visore VR di Sony e il software Siemens NX Immersive Designer per lavorare su un motore a reazione
L'integrazione dinamica di software e hardware consente di sperimentare un ambiente virtuale collaborativo e completamente integrato.

CAD e tecnologie immersive: Non più solo una visione, ora una realtà

Entra nei tuoi progetti CAD come mai prima d'ora

  • Espandi l'area di lavoro con monitor virtuali: Trasforma la tua workstation con più monitor virtuali in NX Immersive Designer. Lavora senza problemi utilizzando sia una tastiera che un mouse tradizionali, sfruttando al contempo un ambiente CAD ampio e coinvolgente.
  • Modellazione e modifica VR in tempo reale nell'ambiente immersivo: Resta in NX Immersive Designer e apporta modifiche dirette e sincrone ai tuoi modelli 3D. Progetta, studia e manipola gli oggetti in uno spazio di visualizzazione VR completamente interattivo, senza interrompere il flusso di lavoro.
  • Interazione intuitiva con il controller manuale: Aumenta la produttività con una modifica precisa e pratica dei modelli. Modifica facilmente la forma, il posizionamento e l'aspetto utilizzando controller manuali VR intuitivi per un'esperienza di progettazione più fluida e naturale.
  • Animazioni meccatroniche immersive: Sperimenta i tuoi progetti in movimento con animazioni cinematiche. Ottieni informazioni del mondo reale dalle simulazioni su scala umana, riducendo la necessità di costosi prototipi fisici e migliorando al contempo la validazione del progetto.
  • Rivoluziona il tuo processo di progettazione con NX Immersive Designer e il visore Sony XR: Dai vita ai tuoi modelli CAD, collabora in modo più efficace e sblocca il pieno potenziale della tecnologia immersiva nella progettazione e nello sviluppo dei prodotti.
  • Migliora i processi di progettazione, collaborazione e visualizzazione: La tecnologia CAD immersiva offre vantaggi significativi ai settori AEC e BIM con un'architettura di realtà virtuale. Utilizzando la realtà virtuale e la realtà aumentata, gli architetti possono simulare le sequenze di costruzione, aiutando i team a identificare e affrontare le sfide logistiche e i rischi per la sicurezza prima dell'inizio della costruzione vera e propria. Ciò consente una migliore pianificazione, una programmazione più efficiente e un ambiente di costruzione più sicuro.