Scheda informativa

Simcenter Qsources thumper shaker

Simcenter Qsources hardware thumper shaker.

The Simcenter™ Qsources hardware thumper shaker is a compact, low-frequency shaker intended for frequency response function (FRF) acquisition in the 5-to 200Hz range. The shaker typically replaces instrumented sledgehammer applications and is used when hammer excitation is not possible due to space constraints. The lack of any external support enables fast instrumentation, so there’s no longer any need to align the shaker, force sensor and test object. The shaker is mounted on a test structure with glued-on mounting studs with M8 thread. The shaker can be glued onto the test objecting any orientation.

Condividi

Risorse correlate

Cos'è il PLM e perché scegliere una soluzione PLM in cloud?
Infographic

Cos'è il PLM e perché scegliere una soluzione PLM in cloud?

Cos'è il PLM? Lancia i tuoi prodotti sul mercato in tempi più brevi grazie a Teamcenter X in cloud. Maggiori informazioni.

Come risparmiare tempo in progettazione? Scopri le principali cause che rallentano il lavoro dei progettisti
Infographic

Come risparmiare tempo in progettazione? Scopri le principali cause che rallentano il lavoro dei progettisti

Quali sono i principali ostacoli alla produttività? Dove si perde maggiormente tempo in progettazione?