eBook

Integrazione del Reverse Engineering nel Core Design

Integrazione del Reverse Engineering nel Core Design

Chad Jackson, analista di Lifecycle Insights, esamina il reverse engineering all’interno del core design.

Nel suo ultimo eBook “Integrazione del reverse engineering nel core design”, Jackson introduce l’argomento spiegando le ragioni per cui il reverse engineering dovrebbe essere applicato al software CAD. Egli osserva che, talvolta, “il prodotto o il componente viene sviluppato prima che vengano eseguite pratiche opportune di configurazione e controllo”, oppure che “un progetto modellato in modo organico viene prima sviluppato fisicamente, poi convertito in digitale.” Jackson, inoltre, spiega come il reverse engineering può essere impiegato in diverse fasi: dall’ideazione del concept e la progettazione dettagliata, alla prototipazione e al testing. All'interno del CAD, ciascuna di queste aree segue una serie di passaggi simili. Si inizia, solitamente, dalla scansione degli item per procedere con la creazione di modelli tramite geometria mesh. In seguito, questi modelli vengono convertiti per essere modellati in base alle esigenze.

Jackson tratta, inoltre, le principali problematiche associate all’utilizzo del software CAD, per il reverse engineering dei prodotti. Quando un oggetto viene scansionato, la geometria è sottoposta a un lungo processo di conversione in un modello per punti mediante il quale gli ingegneri possono interagire direttamente. I modelli sono trasferiti quindi, in formati diversi e gli specialisti impiegano molto tempo per convertire le scansioni originali in qualcosa su cui poter lavorare. Tuttavia, il processo di conversione aumenta anche la probabilità di errori, dato il continuo scambio di informazioni in entrambe le direzioni. NX è in grado di far fronte a queste criticità offrendo un ambiente unico in cui la geometria mesh può essere convertita, in modo semplice e veloce, in un modello con cui è possibile interagire.


“Convergent Modeling” è il termine specifico di NX per la modellazione di mesh o faccette, che consente agli ingegneri di lavorare direttamente con i dati scansionati e con altre geometrie mesh. Il software CAD ha semplificato il processo di reverse engineering per i suoi utenti, consentendo loro di ridurre significativamente il tempo impiegato a lavorare sui modelli. Se prima occorrevano 4 settimane per un completare un processo, ora bastano solo poche ore. Scopri come ridurre i tempi dei tuoi progetti grazie alla tecnologia innovativa di NX.

L’eBook gratuito è disponibile per il download.


Buona lettura!

Condividi

Risorse correlate

Integrazione dei sistemi IT e OT
Article

Integrazione dei sistemi IT e OT

Il settore manifatturiero deve integrare le informazioni provenienti da più origini dati attraverso il ciclo di vita del prodotto e della produzione, in modo da poter prendere decisioni aziendali migliori e in tempi brevi.