eBook

Migliorare le prestazioni di sviluppo prodotto con una gestione efficace dei dati

Ingegnere studia le best practice di gestione dei dati di prodotto sul proprio computer

In che modo una gestione efficace dei dati (PDM, Product Data Management) è in grado di migliorare le prestazioni di sviluppo prodotto? Leggi l’eBook per conoscere i risultati di una ricerca condotta su aziende che progettano, ingegnerizzano e/o fabbricano prodotti. Scopri come gestire efficacemente i dati di progettazione come i file CAD, le distinte base e altre informazioni relative ai prodotti.

Le aziende Top Performer gestiscono i dati in modo molto più efficace

Leggi l’eBook della società di ricerca indipendente Tech-Clarity, “Migliorare le prestazioni di sviluppo prodotto con una gestione efficace dei dati”. Scopri in che modo le aziende Top Performer di sviluppo prodotto riescono a gestire i dati in modo più efficace. I Top Performer hanno molte più probabilità di:

  • Trovare i dati di cui hanno bisogno
  • Condividere i dati con altri utenti
  • Gestire i propri progetti
  • Fornire i dati corretti alla produzione

I risultati confermano che la gestione dei dati continua ad essere un fattore importante per progettare e sviluppare prodotti redditizi.

Utilizzo del cloud e di tecniche avanzate di gestione dei dati

I dati mostrano che le aziende Top Performer, in media:

  • Utilizzano funzioni avanzate dei loro sistemi di gestione dei dati, al di là delle semplici operazioni di archiviazione e controllo di file CAD
  • Sono il 70% più propensi a condividere i dati utilizzando il cloud per la progettazione e/o l'ingegneria
  • Hanno il triplo di persone che usano il sistema PLM
  • Sono 4,3 volte più propensi a far usare i loro sistemi PLM a terzi, come clienti e fornitori

Utilizzo del cloud per la gestione dei dati di prodotto

I risultati della ricerca mostrano inoltre una forte correlazione tra il successo dello sviluppo e l'uso emergente del cloud per la condivisione dei dati di prodotto.

Inizia subito e passa da un sistema PDM a PLM con Teamcenter X in cloud

Dai un'occhiata a Teamcenter X erogato in modalità cloud SaaS, e scopri come puoi iniziare in modo rapido e conveniente con un sistema PDM che può evolversi in PLM. Verifica tu stesso con la versione di prova gratuita di Teamcenter X!

Condividi

Risorse correlate

Migliorare le prestazioni di sviluppo prodotto con una gestione efficace dei dati
E-book

Migliorare le prestazioni di sviluppo prodotto con una gestione efficace dei dati

Leggi l’eBook per conoscere le best practice di gestione dei dati di prodotto adottate dalle aziende leader che progettano, ingegnerizzano e/o fabbricano prodotti

Le migliori strategie PLM per soddisfare i requisiti di prodotto e rispettare i termini di consegna
E-book

Le migliori strategie PLM per soddisfare i requisiti di prodotto e rispettare i termini di consegna

Scopri come le aziende leader dello sviluppo prodotto hanno risolto le principali sfide del settore - Soddisfare i requisiti di prodotto (53%) e rispettare i tempi di consegna (45%) - con le cinque strategie illustrate in ...

Il calcolatore ROI del PLM prevede il ritorno sull'investimento
Analyst Report

Il calcolatore ROI del PLM prevede il ritorno sull'investimento

Scopri in che modo il software di gestione del ciclo di vita del prodotto si ripaga da solo migliorando le prestazioni di progettazione e ingegneria. Misura il ritorno sull'investimento della gestione PLM.