Adozione della MBD: Definizione basata su modelli
In che modo la sostituzione dei disegni cartacei con un approccio MBD (Model-Based Definition) può aiutare a migliorare il time-to-market, ottimizzare l'efficienza e aumentare la qualità del prodotto?
Una MBD offre agli ingegneri una chiara comprensione e un metodo per comunicare durante il processo di progettazione e sviluppo, riducendo il numero di costose modifiche durante il ciclo di vita del progetto e permettendo agli ingegneri di completare il lavoro in modo efficiente. L’eBook illustra come attuare la transizione dei processi di documentazione per adottare la definizione basata su modelli.
La documentazione nel processo di progettazione e sviluppo del prodotto definisce le specifiche a cui i componenti e gli assiemi devono aderire. Fornisce ai produttori le informazioni necessarie per pianificare, costruire e ottimizzare i prodotti di nuova generazione. In passato, le aziende si affidavano alla documentazione 2D e cartacea per comunicare le informazioni ai produttori, anche se molte di loro producevano da anni progetti 3D nei propri reparti di ingegneria. Le aziende stanno effettuando questo passaggio, sostituendo i disegni su carta con modelli CAD 3D con annotazioni. Questi modelli aiutano le aziende a ridurre il time-to-market, aumentare l'efficienza e migliorare la qualità del prodotto. Di conseguenza, le aziende stanno abbandonando i disegni 2D su carta per passare i processi di documentazione all'uso della MBD.
La MBD fornisce un'unica fonte di verità: il modello 3D. I modelli CAD 3D con annotazioni trasmettono informazioni, compresi i dettagli geometrici, le distinte base (BOM), le informazioni sulla superficie, i metadati e altri dati digitali. Questi dati integrati aiutano gli ingegneri a comprendere e comunicare informazioni essenziali attraverso il processo di sviluppo prodotto, aumentando la chiarezza, eliminando la ridondanza e migliorando la collaborazione tra produttori e fornitori.
Argomenti trattati nell’eBook
Scarica l'eBook “Adozione di un approccio MBD per la progettazione” per saperne di più sulle principali tendenze del mercato che accelerano la richiesta di un approccio MBD. In questo eBook scoprirai:
Le principali tendenze del mercato che accelerano la richiesta della MBD
Le funzionalità fondamentali per sfruttare al massimo tutti i vantaggi derivanti dall'uso dei modelli 3D
I processi per creare, condividere e visualizzare una MBD
Le possibilità di automazione con una MBD per evitare il reinserimento dei dati e l'errore umano
In che modo Solid Edge Model-Based Definition permette comunicazioni di ingegneria 3D senza l’impiego di carta