eBook

Un approccio integrato alla progettazione delle macchine, alla gestione dei progetti e delle configurazioni

Immagine di un braccio robotico che raggiunge la luna.

Una soluzione PLM (Product Lifecycle Management) basata sul cloud per i costruttori di macchinari supera i processi isolati e li riunisce in un unico ambiente facilmente accessibile.

Scegliere un approccio integrato alla progettazione delle macchine non è mai stato così importante, poiché le esigenze dei clienti sono sempre più complesse e la concorrenza globale è in costante aumento.

Integrando la gestione dei progetti, la configurazione delle macchine e il riutilizzo della distinta base in una piattaforma connessa, gli ingegneri possono dedicare più tempo alle attività strategiche per l’azienda.

Leggi l’eBook e scopri come accelerare l'innovazione tramite la digitalizzazione.


Gestione multidisciplinare dei progetti delle macchine

Il PLM per i costruttori di macchinari promuove la collaborazione per una migliore gestione multidisciplinare dei progetti.

Quando gli ingegneri meccanici, elettrici e dell'automazione possono lavorare sugli stessi piani nella stessa piattaforma, i costruttori raggiungono le milestone in tempo ed evitano costosi colli di bottiglia che ritardano i progetti.

La gestione multidisciplinare dei progetti delle macchine è resa ancora più fluida con una soluzione PLM SaaS.

Con funzionalità pronte all’uso e l'accessibilità da qualsiasi luogo tramite connessione Internet, la collaborazione diventa naturale, poiché i costruttori di macchinari possono accedere a progetti, processi e gestione dei requisiti quando ne hanno bisogno.

Approccio modulare alla progettazione delle macchine

Adotta un approccio modulare alla progettazione delle macchine per iniziare a ottimizzare le realizzazioni future e ridurre il time-to-market.

Con un tale approccio, i costruttori possono selezionare e personalizzare i loro moduli, per poi memorizzare i dati del progetto e le informazioni della distinta base (BOM) che possono essere riutilizzati in progetti simili.

Inoltre, i moduli già provati sul campo avranno una maggiore affidabilità, e i costruttori di macchinari potranno fare un preventivo più preciso per più ordini, aumentando così la propria redditività.

Il PLM per i costruttori di macchinari favorisce un approccio modulare alla progettazione fornendo un'unica posizione per dati, requisiti e collaborazione.

Software PLM per i costruttori di macchinari

Aumenta la produttività con il giusto strumento di gestione del ciclo di vita del prodotto per i costruttori di macchinari.

Con uno strumento PLM sicuro, moderno e scalabile, i costruttori di macchinari possono ridurre i costi, risparmiare tempo e ottimizzare le risorse.

Leggi l'eBook e scopri cosa dovrebbero cercare i costruttori di macchinari nel loro strumento PLM per avviare la trasformazione digitale.

Un piccolo investimento nella soluzione giusta può comportare un enorme salto in avanti per l’azienda.

Condividi

Risorse correlate

Xperi®: A Designer’s Life with HLS
Webinar

Xperi®: A Designer’s Life with HLS

This webinar will discuss two aspects of their experience going from RTL to HLS. The first topic is using HLS for algorithms such as Face Detection th

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques
Webinar

High-Level Synthesis Verification Technologies and Techniques

This session will describe applying known and trusted static, formal and dynamic approaches to verification performed at the C++ or SystemC HLS level of abstraction.

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques
Webinar

NVIDIA: High-Level Synthesis in Agile System-on-Chip Flows: Overview and Techniques

This talk provides a brief overview of NVIDIA Research’s use of Catapult HLS and highlights some useful features and flows of the Connections library, such as the ability to back-annotate SystemC simulations.