eBook

Scopri come adattare la produzione flessibile alle tue esigenze

Adopt and implement manufacturing-specific tools to improve production

Adotta e implementa strumenti specifici di manufacturing per migliorare la produzione

In un sondaggio condotto su 275 produttori, l'87% ha dichiarato che il miglioramento del processo di produzione è una priorità assoluta per l'azienda. Questo perché i prodotti stanno diventando sempre più complessi, così come i processi di produzione. Di conseguenza, le aziende si trovano a dovere affrontare un numero sempre maggiore di sfide.

Approfitta dei vantaggi di un processo di produzione flessibile

Nel tentativo di superare questi ostacoli, i responsabili di produzione si affidano a una serie di strumenti digitali progettati per ottimizzare la produzione, migliorare la qualità dei prodotti, ridurre al minimo le interruzioni della produzione e portare a termine un maggior numero di progetti nel rispetto dei tempi e dei budget previsti.

Al fine di ottenere insight sull'impatto dell'implementazione di queste soluzioni digitali, Lifecycle Insights ha condotto il 2022 Flexible Manufacturing Study. I risultati di questa ricerca basata su sondaggi rivelano le intenzioni delle aziende riguardo l'uso degli strumenti digitali specifici per la produzione nei prossimi due anni. Lo studio evidenzia anche i vari vantaggi delle soluzioni e ciò che i produttori stanno già facendo per migliorare le operazioni di produzione. Il presente eBook illustra i risultati dello studio e offre suggerimenti per l'adozione e l'implementazione di strumenti digitali specifici per la produzione.

Vinci le sfide della produzione innovativa

Le soluzioni digitali consentono alle aziende di progettare gli strumenti in modo più efficace, tenendo conto delle specifiche precise del prodotto e dell'impianto di produzione. In questo modo si riducono gli sprechi di risorse e si migliora la qualità del prodotto. Inoltre, poiché le versioni simulate degli utensili possono essere testate digitalmente, queste soluzioni possono prevenire costose interruzioni attraverso una misurazione accurata della durata degli utensili nel tempo e la manutenzione preventiva. Le soluzioni digitali aiutano anche a gestire i percorsi di lavorazione, che possono essere creati automaticamente utilizzando modelli, eliminando la necessità di codifica manuale e riducendo la probabilità di errori che influiscono sulla produzione.

Utilizzo dell'IIoT nella produzione e nei dati dei sensori

Uno dei modi per migliorare i processi aziendali attraverso gli strumenti digitali consiste nell'utilizzo di sensori per acquisire e analizzare i dati di produzione. L'analisi di questi dati consente ai produttori di migliorare l'efficacia complessiva delle loro attrezzature. Tali analisi consentono di identificare potenziali problemi di qualità prima che si presentino, rilevare eventuali anomalie nel funzionamento delle attrezzature e prevedere con precisione la produttività. Più della metà (54%) delle aziende più innovative utilizza strumenti digitali specifici per la produzione, come l'Industrial Internet of Things (IIoT), per trasmettere e acquisire i dati dei sensori. Solo il 21% delle aziende meno innovative fa lo stesso.

Condividi

Risorse correlate

Guida alla produzione digitale nelle officine per i dirigenti
E-book

Guida alla produzione digitale nelle officine per i dirigenti

Scopri in che modo i dirigenti trasformano il proprio business grazie alla produzione digitale, ottenendo numerosi vantaggi tra cui riduzione dei rischi, speed-to-market superiore, aumento dei margini e un migliore posizionamento.

Innovazione nella produzione dei prodotti di bellezza e cosmesi con la gestione integrata dei progetti
E-book

Innovazione nella produzione dei prodotti di bellezza e cosmesi con la gestione integrata dei progetti

esplora i vantaggi dell'applicazione della gestione integrata del programma e del ciclo di vita per aiutarti a lanciare i tuoi prodotti sul mercato più velocemente.