In che modo il generative design può aumentare la produttività delle PMI
Quando un ingegnere si siede alla scrivania deve essere altamente produttivo. Una delle principali responsabilità di un ingegnere è quella di costruire la geometria digitale dei propri progetti. La geometria permette, infatti, di controllare la forma e aggiustarla, è essenziale per l’analisi, aiuta a generare i percorsi utensile che guidano i macchinari CNC ed è utilizzata per sviluppare i progetti. La geometria del progetto è alla base di molte attività a valle.
Fortunatamente sono emerse nuove soluzioni per questi compiti. Alcune applicazioni CAD hanno ampliato le proprie funzionalità per includere la modellazione parametrica, diretta e a faccette all'interno di un singolo ambiente. Questo promette di aumentare la produttività degli ingegneri all’interno delle piccole e medie imprese. Questo eBook vuole approfondire tutti questi argomenti.
Un software CAD 3D progettato per gli ingegneri “tuttofare”
Gli ingegneri hanno diverse responsabilità e il loro programma giornaliero può variare notevolmente. Un giorno, potrebbero rimanere alla propria scrivania a svolgere lavori di progettazione, il giorno dopo ispezionare il progetto di un fornitore e quello dopo ancora potrebbero effettuare una simulazione e prepararsi per un test fisico. Questi ingegneri sono più generalisti e versatili, e devono assumersi l'intero spettro delle responsabilità di progettazione.
Poiché gli ingegneri delle aziende più piccole devono fare tutto, sono loro ad utilizzare i vari strumenti software necessari a svolgere tali attività. Pertanto, sono loro che sviluppano i nuovi progetti e configurano quelli vecchi mediante la modellazione parametrica, modificano i progetti legacy con la modellazione diretta e manipolano la geometria mesh attraverso la modellazione a faccette. Con un programma così intenso, questi ingegneri non hanno il tempo necessario per imparare ad utilizzare applicazioni specifiche. Il software CAD dovrebbe servire da supporto, non rappresentare un ostacolo. Gli ingegneri “tuttofare” saranno quindi più produttivi se dispongono di un unico strumento in grado di gestire tutte le loro attività. Noi abbiamo una soluzione che può aiutarli.
Gestire le sfide progettuali con un software di nuova generazione
Per troppo tempo, la geometria mesh è stata vista come un aspetto marginale della progettazione. Tuttavia, a seguito della sua diffusione, la produttività degli ingegneri sta diminuendo. Le applicazioni CAD che offrono funzionalità integrate di modellazione parametrica, diretta e a faccette promettono di compiere passi verso una maggiore produttività. Esaminiamo ciascuno di questi approcci in questo eBook. Scarica ora.