eBook

Corso di progettazione ingegneristica con NX

Corso di progettazione ingegneristica con NX

NX è la soluzione CAD/CAM/CAE più avanzata e strettamente integrata a supporto dello sviluppo prodotto. L’eBook, basato su NX12 con le relative esercitazioni, guida gli studenti nelle esercitazioni pratiche di un intero semestre, dai concetti base dell'interfaccia utente, alla creazione e alla manipolazione dei modelli, fino all’analisi a elementi finiti (FEA) e alla progettazione per la produzione. Dopo aver completato il corso, gli studenti saranno in grado di:

  • Esplorare l'interfaccia utente di NX
  • Progettare liberamente forme complesse
  • Creare modelli 3D completi

È la prima volta che ti iscrivi? Assicurati di dare il consenso all’iscrizione con l’e-mail che riceverai a breve.

Condividi

Risorse correlate

Comfort e sicurezza della cabina nelle attrezzature pesanti
White Paper

Comfort e sicurezza della cabina nelle attrezzature pesanti

Le soluzioni intelligenti di Siemens permettono di migliorare la cabina dei macchinari pesanti, con un impatto positivo sul comfort e la sicurezza dell'operatore, riducendo al contempo i tempi di sviluppo.

Utilizzare la simulazione per migliorare le prestazioni di sollevamento a forbice durante la transizione da un motore ICE a un motore elettrico
Case Study

Utilizzare la simulazione per migliorare le prestazioni di sollevamento a forbice durante la transizione da un motore ICE a un motore elettrico

Haulotte usa Simcenter per aumentare l'altezza massima di lavoro dell'unità di sollevamento Pulseo del 25% e la capacità di carico del 50%

Progettazione ad alte prestazioni con il software di modellazione predittiva
Video

Progettazione ad alte prestazioni con il software di modellazione predittiva

Gestire la complessità meccatronica e migliorare il processo progettuale utilizzando software di modellazione predittiva. Maggiori informazioni