eBook

Guida al processo di modifica tecnica

Il processo di modifica tecnica è semplificato all'interno del software PLM.

Apportare modifiche è inevitabile, ma non deve essere un processo lungo ed estenuante.

L’eBook di Lifecycle Insights: “Come accelerare il processo di modifica” delinea in che modo è possibile:

  • Gestire le modifiche da una posizione centralizzata con processi di modifica multitraccia.
  • Tenere traccia dei requisiti da un unico repository con aggiornamenti automatici e avvisi di modifica.
  • Visualizzare i dati presenti su diversi domini per prendere decisioni più informate.
  • Accedere facilmente ai requisiti e ad altri dati di progettazione in modo sicuro.

L’acquisizione di best practice di gestione delle modifiche è possibile adottando la giusta soluzione software PLM.


Processo di modifica tecnica con scadenze ravvicinate

Se necessiti di un sistema solido per avviare, rivedere, pianificare e apportare le modifiche durante la fase di progettazione del prodotto, il software PLM (Product Lifecycle Management) può rivelarsi utile.

La gestione delle modifiche tecniche nel software PLM può aiutare aziende di ogni dimensione ad accelerare il processo di sviluppo prodotto, apportando al contempo il minor numero di modifiche.

Che si tratti di soddisfare i requisiti di un cliente, coordinarsi con i fornitori o stare al passo con i programmi di sviluppo, il software PLM può aiutare i team di ingegneri a gestire in modo tempestivo ed efficiente la fase laboriosa della progettazione del prodotto.

Utilizzo di un software di gestione delle modifiche per i processi di modifica multitraccia

Non tutte le modifiche progettuali sono uguali.

Alcune modifiche possono essere estese e costose, mentre altre sono solo semplici aggiustamenti. Tuttavia, senza l’utilizzo di una soluzione PLM, entrambe le tipologie di modifica devono superare gli stessi rigorosi passaggi di approvazione.

L'implementazione di un processo di approvazione delle modifiche multitraccia con il PLM può modernizzare l'intero processo di modifica, abbreviando la fase di sviluppo prodotto e soddisfacendo, allo stesso tempo, tutti i requisiti necessari.

Visualizzazione del processo di modifica

I prodotti intelligenti e connessi di oggi abbracciano più discipline ingegneristiche e, di conseguenza, la maggior parte delle modifiche richiede di essere validata in tutti i domini.

Gli ingegneri devono garantire che qualsiasi modifica non intacchi la forma, l'adattamento e la funzione del prodotto.

Fogli di calcolo e schermate di modelli CAD possono fornire le informazioni, ma un software PLM moderno offre una rappresentazione più completa e aggiornata dell'intero progetto.

Inoltre, qualsiasi modifica si riflette automaticamente nella distinta base (BOM), che serve come documento di base per la produzione, l'approvvigionamento, il Finance e le vendite.

Le soluzioni PLM basate su cloud consentono una gestione più rapida delle modifiche

Il PLM erogato in modalità cloud SaaS (Software-as-a-Service) rappresenta una soluzione conveniente sia per le grandi aziende sia per le piccole e medie imprese, e offre molti vantaggi:

  • Efficienza: Soluzioni su misura per soddisfare esigenze specifiche
  • Produttività: Comprensione approfondita del workflow dell'azienda
  • Implementazione rapida: Accesso immediato attraverso un browser
  • Costo di proprietà complessivo distribuito: Gli abbonamenti non richiedono un grande investimento tecnologico iniziale
  • Collaborazione estesa: Contributo degli stakeholder sia interni che esterni.
  • Sicurezza: La proprietà intellettuale rimane protetta

Le soluzioni PLM SaaS stanno definendo lo standard per le best practice di gestione delle modifiche tecniche.

Prova il PLM in modalità SaaS gratuitamente

Scopri i vantaggi di Teamcenter X e registrati per avviare subito la tua prova gratuita. Scopri quanto è facile iniziare con una soluzione conveniente per la gestione delle modifiche all’interno del software PLM.

Condividi

Risorse correlate

Simulazioni più rapide e realistiche: gli ultimi progressi in materia di CFD per il settore navale
Webinar

Simulazioni più rapide e realistiche: gli ultimi progressi in materia di CFD per il settore navale

Partecipa al webinar per scoprire come gli ultimi sviluppi di Simcenter STAR-CCM+ consentono di ridurre da giorni a ore la durata delle simulazioni CFD per il settore navale.

Simulation process and data management for ship design
Webinar

Simulation process and data management for ship design

Learn how to create a seamless ship design workflow with simulation and data sharing. Ensure effective collaboration and provide the right information.

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats
Webinar

Unleash the power of an integrated CAE workflow for efficient design of fast boats

Learn how you can create a propulsion system with systems simulations and deploy it in a computational fluid dynamics (CFD) self-propulsion simulation to assess the maximum speed.